BJ130、J132フックに下押しクランプ用フランジタイプホルダーです。 【特...
型番:BJ531-04016、06019
型番:BJ531-08025~16040
型番:BJ531-04016、06019
型番:BJ531-08025~16040
タイプ | 本体 |
---|---|
BJ531 -04016、06019 | S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 |
BJ531 -08025~16040 | S45C 四三酸化鉄皮膜 |
品番 | H | W | L | d 注) | d1 | H1 | P | D | W1 | L1 | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ531-04016 | 16 | 34 | 14 | 10 | 4.3 | 6 | 24 | 14 | - | - | 20 |
BJ531-06019 | 19 | 40 | 16 | 12 | 5.3 | 8 | 28 | 16 | - | - | 30 |
BJ531-08025 | 25 | 50 | 24 | 18 | 6.6 | 10 | 38 | 24 | 15 | 11.3 | 85 |
BJ531-10030 | 30 | 60 | 28 | 20 | 9 | 12 | 45 | 28 | 20 | 13.4 | 150 |
BJ531-12040 | 40 | 75 | 35 | 25 | 11 | 14 | 55 | 35 | 15 | 290 | |
BJ531-16040 | 85 | 42 | 32 | 13 | 16 | 65 | 42 | 25 | 20.2 | 400 |
注: dの公差/
BJ531-04016 BJ531-06019:+0.1~0
BJ531-08025 BJ531-10030 BJ531-12040 BJ531-16040:F7
フッククランプ(BJ132)を設定したする時
品番 | M | M1 | P1 |
---|---|---|---|
BJ531-04016 | M4×0.7 深さ13 | M4×0.7 | 24 |
BJ531-06019 | M6×1 深さ14 | M5×0.8 | 28 |
BJ531-08025 | M8×1.25 深さ20 | M6×1 | 38 |
BJ531-10030 | M10×1.5 深さ21 | M8×1.25 | 45 |
BJ531-12040 | M12×1.75 深さ25 | M10×1.5 | 55 |
BJ531-16040 | M16×2 深さ25 | M12×1.75 | 65 |
低い所のクランプに最適です
Loading...
BJ130、J132フックに下押しクランプ用フランジタイプホルダーです。
【特長】
・クランプ部分のフッククランプ(BJ130、BJ132)の設置を簡単にできます。
・低い位置でのクランプに最適です。
【用途】
・金属加工用治具の構成部品などに利用可能。
BJ531-12040で型番確定
フックホルダー フランジタイプ(BJ531)の型番BJ531-12040のページです。
型番BJ531-12040に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BJ531-08025 |
BJ531-10030 |
BJ531-16040 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 長さ L (mm) | ネジ径 M | 長さ H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,086円 ( 4,495円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 24 | M8×1.25 (深さ20) | 25 | |
4,953円 ( 5,448円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 28 | M10×1.5 (深さ21) | 30 | |
7,796円 ( 8,576円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 42 | M16×2 (深さ25) | 40 |