(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1)

フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
7,348円 ~ 16,797円
税込価格
8,083円 ~ 18,477円

【特長】低い所のクランプに最適なフランジタイプのフッククランプセットです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1) 外形図

製品仕様

フックホルダー
SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上
S45C
四三酸化鉄皮膜

規格表

フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1) 規格表-1
フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1) 規格表-2
フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1) 規格表-3
フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1) 規格表-4

使用例

使用例・使用方法

フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1) 使用例・使用方法図
型番M2M3P2
BJ130-08020B1M8×1.25深さ20M6×138
BJ130-08025B1
BJ130-08030B1
BJ130-10030B1M10×1.5深さ21M8×1.2545
BJ130-10040B1
BJ130-12040B1M12×1.75深さ25M10×1.555
BJ130-12050B1
BJ130-12060B1
BJ130-12140B1
BJ130-12150B1
BJ130-12160B1
BJ130-16040B1M16×2深さ25M12×1.7565
BJ130-16050B1
BJ130-1660B1
BJ130-16150B1
BJ130-16160B1

注意・禁止事項

注意事項

乾式加工でご利用される場合、アンクランプ時のかじり防止の為、グリスを摺動面に塗布することをお勧めします。

型番リスト

型番
クランプ力(N)
長さ L(mm)
ネジ径 M
長さ H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15000
24
-
39
10

1個

7,391( 8,130円 )

3日目

12000
24
-
39
10

1個

7,348( 8,083円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10000
24
-
39
10

1個

7,375( 8,113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13000
28
-
54
10

1個

9,424( 10,366円 )

3日目

10000
28
-
54
10

1個

9,736( 10,710円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18000
35
-
67
10

1個

11,671( 12,838円 )

3日目

14000
35
-
69
10

1個

12,272( 13,499円 )

3日目

12000
35
-
69
10

1個

12,237( 13,461円 )

3日目

18000
35
M12×1.75
67
10

1個

12,272( 13,499円 )

3日目

14000
35
M12×1.75
69
10

1個

12,183( 13,401円 )

3日目

12000
35
M12×1.75
69
10

1個

12,145( 13,360円 )

3日目

38000
42
-
76
10

1個

15,195( 16,715円 )

3日目

31000
42
-
76
10

1個

16,076( 17,684円 )

3日目

26000
42
-
76
10

1個

16,468( 18,115円 )

3日目

31000
42
M12×1.75
76
10

1個

16,797( 18,477円 )

3日目

26000
42
M12×1.75
76
10

1個

16,650( 18,315円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】低い所のクランプに最適なフランジタイプのフッククランプセットです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1)

フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1)

    バッファプッシュピン

    バッファプッシュピン

      フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ132-B)

      フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ132-B)

        溝付きストラップセット(T溝タイプ)(BJ153-B-T)

        溝付きストラップセット(T溝タイプ)(BJ153-B-T)

          カムレバーセット(BJ153-C)

          カムレバーセット(BJ153-C)

            スロットストラップセット(T溝タイプ)(BJ156-B-T)

            スロットストラップセット(T溝タイプ)(BJ156-B-T)

              クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ)(BJ156-B)

              クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ)(BJ156-B)

                溝付きストラップセット(Bタイプ)(BJ153-B)

                溝付きストラップセット(Bタイプ)(BJ153-B)

                  フックホルダー フランジタイプ(BJ531)

                  フックホルダー フランジタイプ(BJ531)

                    スロットストラップセット(Aタイプ)(BJ156-A)

                    スロットストラップセット(Aタイプ)(BJ156-A)

                      スロットストラップ(BJ156)

                      スロットストラップ(BJ156)

                        スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)

                        スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)

                          プレーンストラップ(BJ152)

                          プレーンストラップ(BJ152)

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 7,348円 2,160円 5,790円 6,269円 14,705円 6,294円 3,797円 3,510円 4,086円 3,997円 2,052円 5,640円 2,299円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 本体 関連部品 本体 関連部品
                            本体種類 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ ストラップ 下押しクランプ ストラップ ストラップ ストラップ - ストラップ - 下押しクランプ -
                            材質 SCM435 S45C SCM440 スチール - スチール SCM435 SCM435 S45C SCM435 S45C - S45C
                            表面処理 四三酸化鉄皮膜 - 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 - -

                            フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            治工具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/20
                            金属部品の切削試験を行う為に、社内で作成したワークを押える治工具に使用しています。この商品を使うことで希望通りの機構にでき上がり、試験しています。メビーも良く使わせてもらっていて、よくできた物だと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングの治工具の設計、製造で使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            ユーザー様よりご指定がありましたので、購入しました。マシニングで加工物をクランプするため低い位置での使用になります。使用感はユーザー様でないと分かりませんが、今のところクレームなどはないので満足していただけていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備(治具)に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            治具の部品としてワーククランプ用途で利用しました。干渉物を避けながらクランプする必要があり、何か良いものがないか物色していたところこの商品を見つけサイズや特長を閲覧した結果で購入を決めました。結果良好でイメージ通りの性能を発揮してくれました。治具完成品を現場に引き渡した所、既存設備よりも使い勝手、強度共に向上したとの高評価を得ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました