(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フッククランプ(BJ130)

フッククランプ(BJ130) (レビュー)

通常価格(税別)
3,667円 ~ 9,631円
税込価格
4,034円 ~ 10,594円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
金属加工用治具の構成部品などに使える省スペースの下押しクランプ。
【特長】
・定番クランプでボルト径M8、M10、M12、M16の4サイズありクランプ力10~38kN。
・コンパクト、首振りタイプ。
【用途】
・金属加工用治具の構成部品などに最適。
・フックホルダー(BJ530)と合わせて利用可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

フッククランプ(BJ130)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    クランプ
    評価 4.0満足度:4.02023/06/28
    下押しクランプとして使用しました。
    保持力もあり、機能は十分です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具
    評価 4.0満足度:4.02021/02/23
    MC治具内のワーククランプに使用しました。
    簡単にクランプできて作業効率がアップしました。
    イマオさんのクランプシリーズは使い勝手が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工及び組み立て治具に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/01/29
    加工及び組み立て治具に使用しています。ねじ穴付きストラップBJ158との組み合わせ利用によりワークの把持に使用しています。クランプ力やサイズ等選択肢が多く用途に合わせた使い分けが出来助かっています。使い勝手や性能にも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッククランプ(BJ130)

フッククランプ(BJ130)

    フッククランプ(BJ132)

    フッククランプ(BJ132)

      スロットストラップセット(Aタイプ)(BJ156-A)

      スロットストラップセット(Aタイプ)(BJ156-A)

        フッククランプセット(BJ130-A)

        フッククランプセット(BJ130-A)

          フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1)

          フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ130-B1)

            溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A)

            溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A)

              クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ)(BJ156-B)

              クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ)(BJ156-B)

                溝付きストラップセット(Bタイプ)(BJ153-B)

                溝付きストラップセット(Bタイプ)(BJ153-B)

                  フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ132-B)

                  フッククランプセット(フランジタイプ)(BJ132-B)

                    フッククランプ(BJ131)

                    フッククランプ(BJ131)

                      フッククランプセット(BJ132-A)

                      フッククランプセット(BJ132-A)

                        溝付きストラップセット(T溝タイプ)(BJ153-B-T)

                        溝付きストラップセット(T溝タイプ)(BJ153-B-T)

                          スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1

                          スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 3,667円 3,667円 3,997円 6,197円 7,348円 3,815円 3,797円 3,510円 5,790円 7,218円 6,043円 6,269円 55,079円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体種類 下押しクランプ 下押しクランプ ストラップ 下押しクランプ 下押しクランプ ストラップ ストラップ ストラップ 下押しクランプ 下押しクランプ 下押しクランプ ストラップ 下押しクランプ
                            材質 SCM435 SCM440 SCM435 SCM435 SCM435 SCM435 SCM435 SCM435 SCM440 SCM435 SCM440 スチール SCM440
                            表面処理 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。