イマオコーポレーション 下押しクランプ クランプ&ストッパー クランプ&ストッ...
種類 | 本体 | 本体種類 | ストラップ |
---|---|---|---|
クランプ力(N) | 32500 | 材質 | [スチール] SCM435 |
表面処理 | 四三酸化鉄皮膜 | 長さ L(mm) | 160 |
ネジ径 M | M12×1.75 | 長さ H(mm) | 110 |
RoHS ? | 10 | - | - |
イマオコーポレーション 下押しクランプ クランプ&ストッパー クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ)(BJ156-B)
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ)(BJ156-B)の型番BJ156-12160B2のページです。
型番BJ156-12160B2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BJ156-08063B1 |
BJ156-08063B2 |
BJ156-08063B3 |
BJ156-12160B3 |
BJ156-16080B1 |
BJ156-16080B2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | クランプ力 (N) | 長さ L (mm) | ネジ径 M | 長さ H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,799円 ( 4,179円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 8300 | 63 | M8×1.25 | 64 | |
3,897円 ( 4,287円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 8300 | 63 | M8×1.25 | 81 | |
3,897円 ( 4,287円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 8300 | 63 | M8×1.25 | 105 | |
7,123円 ( 7,835円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 32500 | 160 | M12×1.75 | 140 | |
6,269円 ( 6,896円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 106 | |
6,333円 ( 6,966円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 136 |
型番 |
---|