(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル

ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,026円 ~ 6,620円
税込価格
1,129円 ~ 7,282円

ナゴヤ ホース用継手 ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 本体材質:
    SCS13A(SUS304)
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    タケノコ
  • 接続種類:
    おねじ
  • 接続ねじの種類:
    R
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:-20~40℃)(MPa):
    2.0
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:100℃)(MPa):
    1.65
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:150℃)(MPa):
    1.50
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:200℃)(MPa):
    1.40
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:220℃)(MPa):
    1.35

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル Alt;外形図01

1/2B迄6角 3/4B以上8角

規格表

ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル 規格表

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
呼径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B
7

1個

1,026( 1,129円 )

7日目

1/4B
9

1個

1,086( 1,195円 )

7日目

3/8B
11

1個

1,072( 1,179円 )

7日目

1/2B
14

1個

1,261( 1,387円 )

7日目

3/4B
20

1個

2,174( 2,391円 )

7日目

1B
26.5

1個

2,854( 3,139円 )

8日目

1 1/4B
33.5

1個

3,911( 4,302円 )

7日目

1 1/2B
40

1個

4,742( 5,216円 )

7日目

2B
52.5

1個

6,620( 7,282円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナゴヤ ホース用継手 ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル

ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル

    (ステンレス)ホースニップル

    (ステンレス)ホースニップル

      ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ホースニップル

      ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ホースニップル

        ステンレス製ねじ込み式管継手 ホースニップル

        ステンレス製ねじ込み式管継手 ホースニップル

          ステンレス製ねじ込み管継手 ホースニップル

          ステンレス製ねじ込み管継手 ホースニップル

            両口ニップル

            両口ニップル

              ステンレス継手 六角ホースニップル SFHN型・SMHN型

              ステンレス継手 六角ホースニップル SFHN型・SMHN型

                ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)

                ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)

                  ホース継手 ニップル

                  ホース継手 ニップル

                    近畿 ミニエアージョイントプラグ 1/4 NO.2PM14

                    近畿 ミニエアージョイントプラグ 1/4 NO.2PM14

                      ホース継手 ホースおねじコネクタ

                      ホース継手 ホースおねじコネクタ

                        メーカー ナゴヤ トラスコ中山 イノック イノック ナゴヤ カナフレックスコーポレーション オンダ製作所 キッツ コーヨー 近畿製作所(エアダスターガン) コーヨー
                        通常価格 1,026円 1,047円 830円 473円 500円 669円 501円 798円 218円 308円 480円
                        通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 ホース用継手 関連部品(スリーブ・ニップル) ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホースニップル ホース用継手 ホース用継手 - ホース用継手
                        使用流体 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 油 - - 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 - 冷温水 / エアー / 蒸気 / ガス(可燃性・毒性以外) / 油 水 / 空気 水 / 空気 - 水 / 空気
                        本体材質 SCS13A(SUS304) - ステンレス ステンレス SUS304 - - SCS13A(ロストワックス) カドミレス黄銅 - カドミレス黄銅
                        形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ニップル ストレート ストレート - ストレート
                        ホース接続種類 タケノコ タケノコ リブ式 リブ式 タケノコ タケノコ タケノコ タケノコ タケノコ - タケノコ

                        ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップルのレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        ホース配管に使っています
                        評価 3.0満足度:3.02020/02/27
                        接着剤を流すホース配管に、このねじ込み管継手六角ホースニップル(SHN15A、SHN25A)を使用しました。既存のホースサイズに合うホースニップルを探していて、ナゴヤの継手を選定しました。ナゴヤの継手はロゴに引っ掛けて回せるので、回しやすいです。継手の表面もきれいで見た目が良いです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました