(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無チー

ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無チー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
817円 ~ 5,452円
税込価格
899円 ~ 5,997円

【製品仕様】材質:SCS13A(SUS304)、表面処理:なし、使用流体:水/...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状:
    ティー
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    SCS13A(SUS304)
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:-20~40℃)(MPa):
    2
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:100℃)(MPa):
    1.65
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:150℃)(MPa):
    1.5
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:200℃)(MPa):
    1.4
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:220℃)(MPa):
    1.35

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無チー 外形図

製品仕様

SCS13A(SUS304)

単位:mm
 
呼び径(B)A2
1/817
1/419
3/823
1/227
3/432
138
1 1/445
1 1/248
257
 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B(6A)

1個

817( 899円 )

7日目

1/4B(8A)

1個

886( 975円 )

7日目

3/8B(10A)

1個

925( 1,018円 )

7日目

1/2B(15A)

1個

989( 1,088円 )

7日目

3/4B(20A)

1個

1,432( 1,575円 )

7日目

1B(25A)

1個

2,120( 2,332円 )

7日目

1 1/4B(32A)

1個

2,983( 3,281円 )

7日目

1 1/2B(40A)

1個

3,529( 3,882円 )

7日目

2B(50A)

1個

5,452( 5,997円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】材質:SCS13A(SUS304)、表面処理:なし、使用流体:水/空気/蒸気/ガス/油

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無チー

ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無チー

    ステンレス製ねじ込み管継手 ステンテーパソケット

    ステンレス製ねじ込み管継手 ステンテーパソケット

      ステンレス製ねじ込み管継手 チー

      ステンレス製ねじ込み管継手 チー

        ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング

        ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング

          ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン

          ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン

            ダクタイル製ねじ込み式フランジ

            ダクタイル製ねじ込み式フランジ

              金属管継手 エルボ(内) 黄銅製

              金属管継手 エルボ(内) 黄銅製

                ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                  ステンレス製ねじ込み管継手 ストリートエルボ

                  ステンレス製ねじ込み管継手 ストリートエルボ

                    ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

                    ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

                      ステンレス製ねじ込み管継手 ソケットストレート

                      ステンレス製ねじ込み管継手 ソケットストレート

                        ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無エルボ

                        ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無エルボ

                          ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

                          ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

                            メーカー ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ 日立金属 オンダ製作所 ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ
                            通常価格 817円 756円 1,056円 515円 1,711円 697円 1,016円 936円 1,208円 610円 384円 624円 417円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 フランジ ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ティー ソケット ティー ブッシング メス・メスユニオン フランジ エルボ 90°エルボ ストリートエルボ ソケット ソケット 90°エルボ ソケット
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc R Rc Rc Rc Rc R Rc Rp Rc Rp
                            材質 SCS13A(SUS304) SUS304 SCS13A(SUS304) SCS13A(SUS304) SCS13A(SUS304) ダクタイル鋳鉄 C3771BE SCS13A(SUS304) SCS13A(SUS304) SUS304 - SCS13A(SUS304) SUS304

                            ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無チーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            接着剤を流す配管に利用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/27
                            接着剤を流す配管に、このねじ込み管継手バンド無チー(TX20A、TX25A)を使用しました。ホースを繋いでいる配管サイズの継手を探していて、ナゴヤの継手を選定しました。ナゴヤの継手は、継手の表面がきれいで見た目が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました