(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップル

ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
753円 ~ 7,047円
税込価格
828円 ~ 7,752円

ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップルナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状:
    両ニップル
  • ねじの種類1:
    R
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合):
    R
  • 材質:
    SCS13A(SUS304)
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:-20~40℃)(MPa):
    2
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:100℃)(MPa):
    1.65
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:150℃)(MPa):
    1.5
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:200℃)(MPa):
    1.4
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:220℃)(MPa):
    1.35

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップル Alt;外形図01

1/2 B迄6角 3/4B以上6角

規格表

ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップル 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
1/8B(6A)
6角

1個

753( 828円 )

7日目

3/8B(10A)
1/8B(6A)
6角

1個

780( 858円 )

7日目

3/8B(10A)
1/4B(8A)
6角

1個

780( 858円 )

7日目

1/2B(15A)
1/4B(8A)
6角

1個

1,178( 1,296円 )

7日目

1/2B(15A)
3/8B(10A)
6角

1個

1,127( 1,240円 )

7日目

3/4B(20A)
3/8B(10A)
8角

1個

1,399( 1,539円 )

7日目

3/4B(20A)
1/2B(15A)
8角

1個

1,290( 1,419円 )

7日目

1B(25A)
1/2B(15A)
8角

1個

1,963( 2,159円 )

7日目

1B(25A)
3/4B(20A)
8角

1個

1,916( 2,108円 )

7日目

1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
8角

1個

3,343( 3,677円 )

7日目

1 1/4B(32A)
1B(25A)
8角

1個

3,446( 3,791円 )

7日目

1 1/2B(40A)
1B(25A)
8角

1個

4,393( 4,832円 )

7日目

1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
8角

1個

4,612( 5,073円 )

7日目

2B(50A)
1B(25A)
8角

1個

7,047( 7,752円 )

7日目

2B(50A)
1 1/4B(32A)
8角

1個

6,896( 7,586円 )

7日目

2B(50A)
1 1/2B(40A)
8角

1個

6,896( 7,586円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップルナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップル

ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップル

    ステンレス製ねじ込み管継手 異径ソケット

    ステンレス製ねじ込み管継手 異径ソケット

      NPT継手 BU/ブッシング

      NPT継手 BU/ブッシング

        ブッシング 呼び径(A)10×6 SUS304

        ブッシング 呼び径(A)10×6 SUS304

          ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング

          ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング

            ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン

            ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン

              NPT継手 6P/六角プラグ

              NPT継手 6P/六角プラグ

                ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ

                ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ

                  ドレネジ継手 45°Y

                  ドレネジ継手 45°Y

                    金属管継手 水栓エルボ

                    金属管継手 水栓エルボ

                      金属管継手 首長水栓エルボ

                      金属管継手 首長水栓エルボ

                        メーカー ナゴヤ ナゴヤ フジトク イノック ナゴヤ ナゴヤ フジトク ナゴヤ 日立金属 オンダ製作所 オンダ製作所
                        通常価格 753円 850円 887円 321円 515円 1,711円 734円 336円 3,650円 512円 715円
                        通常出荷日 7日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                        種類 継手 継手 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                        接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 - ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ(端末) - ねじ⇔管差し込み ねじ⇔管差し込み
                        接続形状 両ニップル ソケット ブッシング - ブッシング メス・メスユニオン プラグ プラグ 45°Y エルボ エルボ
                        ねじの種類1 R Rc NPT(おねじ) - R Rc NPT(おねじ) R Rc Rp Rp
                        ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) R Rc NPT(めねじ) - Rc - - - - - -

                        ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました