(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ねじ込み管継手 5KFフランジ(ロストワックス品)

ステンレス製ねじ込み管継手 5KFフランジ(ロストワックス品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,796円 ~ 18,131円
税込価格
3,076円 ~ 19,944円

ナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ステンレス製ねじ込み管継手 5KFフ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    フランジ
  • 接続形状:
    フランジ
  • ねじの種類1:
    Rp
  • 材質:
    SCS13A(SUS304)
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:-20~40℃)(MPa):
    2
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:100℃)(MPa):
    1.65
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:150℃)(MPa):
    1.5
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:200℃)(MPa):
    1.4
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:220℃)(MPa):
    1.35

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス製ねじ込み管継手 5KFねじ込みフランジ(ロストワックス品) Alt;外形図01

規格表

ステンレス製ねじ込み管継手 5KFねじ込みフランジ(ロストワックス品) 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)

1個

2,796( 3,076円 )

7日目

3/4B(20A)

1個

3,416( 3,758円 )

7日目

1B(25A)

1個

4,857( 5,343円 )

7日目

1 1/4B(32A)

1個

5,829( 6,412円 )

7日目

1 1/2B(40A)

1個

5,995( 6,595円 )

7日目

2B(50A)

1個

7,476( 8,224円 )

7日目

2 1/2B(65A)

1個

11,855( 13,041円 )

7日目

3B(80A)

1個

13,369( 14,706円 )

7日目

4B(100A)

1個

18,131( 19,944円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ステンレス製ねじ込み管継手 5KFフランジ(ロストワックス品)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ねじ込み管継手 5KFフランジ(ロストワックス品)

ステンレス製ねじ込み管継手 5KFフランジ(ロストワックス品)

    管端防食管継手 5Kフランジ

    管端防食管継手 5Kフランジ

      管端防食管継手 10Kフランジ

      管端防食管継手 10Kフランジ

        ステンレス鋼製管フランジ ねじ込み式フランジ JIS10K SUSF304

        ステンレス鋼製管フランジ ねじ込み式フランジ JIS10K SUSF304

          ステンレス製管フランジ SUS F304 ねじ込みフランジ 10K

          ステンレス製管フランジ SUS F304 ねじ込みフランジ 10K

            ステンレス製管フランジ SUS F304 ねじ込みフランジ 5K

            ステンレス製管フランジ SUS F304 ねじ込みフランジ 5K

              ステンレス製ねじ込み管継手 10KFフランジ(ロストワックス品)

              ステンレス製ねじ込み管継手 10KFフランジ(ロストワックス品)

                炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

                炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

                  ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

                  ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

                    内径メクラフランジ 止水用

                    内径メクラフランジ 止水用

                      ステンレス鋼製管フランジ ねじ込み式フランジ JIS5K SUSF304

                      ステンレス鋼製管フランジ ねじ込み式フランジ JIS5K SUSF304

                        鋼管用継手 ねじ込み式管継手 組みフランジ

                        鋼管用継手 ねじ込み式管継手 組みフランジ

                          ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ

                          ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ

                            メーカー ナゴヤ 日立金属 日立金属 MIEテクノ イノック イノック ナゴヤ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ 大阪継手バルブ製作所 MIEテクノ リケン ナゴヤ
                            通常価格 2,796円 1,585円 1,869円 2,360円 2,185円 1,374円 4,035円 1,765円 2,454円 7,200円 1,432円 1,443円 508円
                            通常出荷日 7日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ - - フランジ フランジ フランジ ねじ(端末)
                            接続形状 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ - - フランジ フランジ 組みフランジ キャップ
                            ねじの種類1 Rp Rc Rc Rc Rc Rc Rp Rc Rc - Rc Rc Rc
                            材質 SCS13A(SUS304) - FCD450-10 SUSF304 SUS304 SUSF304 SCS13A(SUS304) S25C - FC200 SUSF304 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) SCS13A(SUS304)

                            ステンレス製ねじ込み管継手 5KFフランジ(ロストワックス品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配管のフランジとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            蒸気配管であるステンレス製配管を使用しています。この配管に適応するステンレス製フランジであり、なおかつボスがセンター出しされているタイプのほうが、フラットタイプより漏れが少なかったため探していたところ、このフランジを見つけ、選定し購入しました。想定通りに使用できましたが、センター出しされているタイプが全体的に少ないので、もう少しバリエーションがあると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました