(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
610円 ~ 3,378円
税込価格
671円 ~ 3,716円

ナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフテ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔鋼管
  • 接続形状:
    ソケット
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:-20~40℃)(MPa):
    2
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:100℃)(MPa):
    1.65
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:150℃)(MPa):
    1.5
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:200℃)(MPa):
    1.4
  • 無衝撃最高使用圧力 詳細(温度:220℃)(MPa):
    1.35
  • 仕様:
    ハーフ

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット Alt;外形図01

規格表

ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び1
寸法L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
18

1個

626( 689円 )

7日目

3/8B(10A)
18

1個

610( 671円 )

7日目

1/2B(15A)
21

1個

900( 990円 )

7日目

1B(25A)
25

1個

1,563( 1,719円 )

9日目

1 1/4B(32A)
27

1個

2,356( 2,592円 )

7日目

1 1/2B(40A)
27

1個

2,431( 2,674円 )

7日目

2B(50A)
32

1個

3,378( 3,716円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフテーパソケット。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

    ステンレス製ねじ込み管継手 ソケットストレート

    ステンレス製ねじ込み管継手 ソケットストレート

      ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング

      ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング

        ステンレス製ねじ込み管継手 チー

        ステンレス製ねじ込み管継手 チー

          ステンレス製ねじ込み管継手 ステンテーパソケット

          ステンレス製ねじ込み管継手 ステンテーパソケット

            ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

            ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

              ステンレス製ねじ込み管継手 ストリートエルボ

              ステンレス製ねじ込み管継手 ストリートエルボ

                ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン

                ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン

                  ステンレス製ねじ込み管継手 U式ステンサイホン

                  ステンレス製ねじ込み管継手 U式ステンサイホン

                    ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                    ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                      ステンレス製ねじ込み管継手 丸式ステンサイホン

                      ステンレス製ねじ込み管継手 丸式ステンサイホン

                        鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン

                        鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン

                          ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無エルボ

                          ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無エルボ

                            メーカー ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ
                            通常価格 610円 384円 515円 1,056円 756円 417円 1,208円 1,711円 2,426円 936円 2,426円 1,651円 624円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ソケット ソケット ブッシング ティー ソケット ソケット ストリートエルボ メス・メスユニオン サイホン 90°エルボ サイホン サイホン 90°エルボ
                            ねじの種類1 Rc Rp R Rc Rc Rp R Rc R Rc R R Rc
                            材質 SUS304 - SCS13A(SUS304) SCS13A(SUS304) SUS304 SUS304 SCS13A(SUS304) SCS13A(SUS304) SUS304 SCS13A(SUS304) SUS304 スチール SCS13A(SUS304)

                            ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました