(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
234円 ~ 1,515円
税込価格
257円 ~ 1,667円

ナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状:
    ソケット
  • ねじの種類1:
    Rp
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 最高使用圧力 詳細(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)(MPa):
    1.0
  • 最高使用圧力 詳細(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水)(MPa):
    1.4
  • 最高使用圧力 詳細(120℃以下の静流水)(MPa):
    2.0
  • 表面処理詳細:
    黒皮

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット Alt:外形図01

規格表

鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び1
寸法L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
12

1個

234( 257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
12.5

1個

363( 399円 )

7日目

1/2B(15A)
17

1個

474( 521円 )

7日目

3/4B(20A)
18

1個

565( 622円 )

7日目

1B(25A)
21.5

1個

635( 699円 )

7日目

1 1/4B(32A)
24

1個

876( 964円 )

6日目

1 1/2B(40A)
24

1個

1,071( 1,178円 )

6日目

2B(50A)
28.5

1個

1,515( 1,667円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

    鋼管製ねじ込み管継手 鉄ソケット(規格品)

    鋼管製ねじ込み管継手 鉄ソケット(規格品)

      ステンレス製ねじ込み管継手 異径ソケット

      ステンレス製ねじ込み管継手 異径ソケット

        鋼管製ねじ込み管継手 VBニップル

        鋼管製ねじ込み管継手 VBニップル

          鋼管製ねじ込み管継手 略式サイホン

          鋼管製ねじ込み管継手 略式サイホン

            ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

            ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

              ステンレス製ねじ込み管継手 六角ニップル

              ステンレス製ねじ込み管継手 六角ニップル

                ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無エルボ

                ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無エルボ

                  鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン

                  鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン

                    鋼管製ねじ込み管継手 ニップル

                    鋼管製ねじ込み管継手 ニップル

                      ステンレス製ねじ込み管継手 JISソケットストレート

                      ステンレス製ねじ込み管継手 JISソケットストレート

                        青銅継手 砲金プラグ

                        青銅継手 砲金プラグ

                          ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチー

                          ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチー

                            メーカー ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ オンダ製作所 ナゴヤ
                            通常価格 234円 489円 850円 377円 1,910円 417円 577円 624円 1,651円 183円 644円 617円 1,161円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   4日目   4日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 ソケット ソケット ソケット 両ニップル サイホン ソケット 両ニップル 90°エルボ サイホン 両ニップル ソケット プラグ ティー
                            ねじの種類1 Rp Rp Rc R R Rp R Rc R R Rp R Rc
                            材質 スチール スチール SCS13A(SUS304) スチール スチール SUS304 SCS13A(SUS304) SCS13A(SUS304) スチール スチール SUS304 CAC406 SCS13A(SUS304)

                            鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販用装置付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            外販用装置に付帯の配管に対し継手として利用しています。用途に特化した専用部品としての使い勝手の良さや相応の性能にも重宝しています。利用結果に満足したことで、以降の同装置導入時には、この商品を標準搭載する様になりました。ミスミに関しては概ねの満足感があり平素より常用していますので、更なる利便性向上を期し要望を記します。販売単位の更なる改善。(稀に販売単位が小ロットでない商品が存在している)これは、ミスミの小ロット購入が可能且つ送料無料と言う利点を損なう物であるため、極力無くして頂きたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました