(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼管製ねじ込み管継手 U式サイホン

鋼管製ねじ込み管継手 U式サイホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,747円 ~ 1,914円
税込価格
1,922円 ~ 2,105円

ナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 鋼管製ねじ込み管継手 U式サイホン。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状:
    サイホン
  • ねじの種類1:
    R
  • ねじの呼び1:
    3/8B(10A)
  • 材質:
    スチール
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 最高使用圧力 詳細(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)(MPa):
    1.0
  • 最高使用圧力 詳細(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水)(MPa):
    1.4
  • 最高使用圧力 詳細(120℃以下の静流水)(MPa):
    2.0
  • 仕様:
    U式

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

鋼管製ねじ込み管継手 U式サイホン Alt;外形図01

製品仕様

呼び径(B):3/8

型番リスト

型番
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
亜鉛メッキ

1個

1,747( 1,922円 )

4日目

四三酸化鉄皮膜

1個

1,914( 2,105円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 鋼管製ねじ込み管継手 U式サイホン。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼管製ねじ込み管継手 U式サイホン

鋼管製ねじ込み管継手 U式サイホン

    ステンレス製ねじ込み管継手 U式ステンサイホン

    ステンレス製ねじ込み管継手 U式ステンサイホン

      鋼管製ねじ込み管継手 略式サイホン

      鋼管製ねじ込み管継手 略式サイホン

        鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン

        鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン

          ステンレス鋼製ねじ込み継手 メートルパイプ(O型) MO

          ステンレス鋼製ねじ込み継手 メートルパイプ(O型) MO

            高圧管継手 ねじ込み形管継手 SAPエアー抜きバルブ

            高圧管継手 ねじ込み形管継手 SAPエアー抜きバルブ

              給水配管用継手 六角棒レンチ

              給水配管用継手 六角棒レンチ

                金属管継手 持ち出しソケット 六角レンチ

                金属管継手 持ち出しソケット 六角レンチ

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 メートルパイプ(U型) MU

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 メートルパイプ(U型) MU

                    ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチー

                    ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチー

                      溶接 90゚エルボ

                      溶接 90゚エルボ

                        NPT継手 PN/パイプニップル

                        NPT継手 PN/パイプニップル

                          鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ストリートエルボ

                          鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ストリートエルボ

                            メーカー ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ オーエヌ工業 イハラサイエンス ミヤコ オンダ製作所 オーエヌ工業 ナゴヤ エスコ フジトク リケン
                            通常価格 1,747円 2,426円 1,910円 1,651円 4,161円 2,817円 489円 632円 5,200円 1,161円 643円 2,234円 294円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 関連部品 関連部品 関連部品 継手 継手 - 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種
                            接続形状 サイホン サイホン サイホン サイホン O型パイプ - - - U型パイプ ティー - 両ニップル ストリートエルボ
                            ねじの種類1 R R R R R - - - R Rc - NPT(おねじ) Rc
                            ねじの呼び1 3/8B(10A) 3/8B(10A) 3/8B(10A) 3/8B(10A) 3/8B(10A) - - - 3/8B(10A) - - - -

                            鋼管製ねじ込み管継手 U式サイホンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました