(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン

鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,651円 ~ 2,247円
税込価格
1,816円 ~ 2,472円

ナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状:
    サイホン
  • ねじの種類1:
    R
  • ねじの呼び1:
    3/8B(10A)
  • 材質:
    スチール
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 最高使用圧力 詳細(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)(MPa):
    1.0
  • 最高使用圧力 詳細(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水)(MPa):
    1.4
  • 最高使用圧力 詳細(120℃以下の静流水)(MPa):
    2.0
  • 仕様:
    本式

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン

製品仕様

呼び径(B):3/8

型番リスト

型番
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
亜鉛メッキ

1個

1,651( 1,816円 )

7日目

四三酸化鉄皮膜

1個

2,247( 2,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン

鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホン

    鋼管製ねじ込み管継手 U式サイホン

    鋼管製ねじ込み管継手 U式サイホン

      鋼管製ねじ込み管継手 略式サイホン

      鋼管製ねじ込み管継手 略式サイホン

        鋼管製ねじ込み管継手 ニップル

        鋼管製ねじ込み管継手 ニップル

          ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

          ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

            ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

            ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

              鋼管製ねじ込み管継手 VBニップル

              鋼管製ねじ込み管継手 VBニップル

                ステンレス製ねじ込み管継手 U式ステンサイホン

                ステンレス製ねじ込み管継手 U式ステンサイホン

                  ステンレス製ねじ込み管継手 チー

                  ステンレス製ねじ込み管継手 チー

                    ステンレス製ねじ込み管継手 ステンテーパソケット

                    ステンレス製ねじ込み管継手 ステンテーパソケット

                      ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング

                      ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング

                        ステンレス製ねじ込み管継手 ソケットストレート

                        ステンレス製ねじ込み管継手 ソケットストレート

                          ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                          ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                            メーカー ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ
                            通常価格 1,651円 1,747円 1,910円 183円 610円 417円 377円 2,426円 1,056円 756円 515円 384円 936円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~   7日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 サイホン サイホン サイホン 両ニップル ソケット ソケット 両ニップル サイホン ティー ソケット ブッシング ソケット 90°エルボ
                            ねじの種類1 R R R R Rc Rp R R Rc Rc R Rp Rc
                            ねじの呼び1 3/8B(10A) 3/8B(10A) 3/8B(10A) - - - - 3/8B(10A) - - - - -

                            鋼管製ねじ込み管継手 本式サイホンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            蒸気圧ゲージ用サイホン管の交換用
                            評価 5.0満足度:5.02017/03/13
                            蒸気圧ゲージ用サイホン管の交換部品として使用しましたが、0.7Mpa程度の蒸気圧なので、耐久性はわかりませんが、問題なく使うことができ、コストパフォーマンスも良いので、今後補給部品として常備したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました