(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
レベル インジケーター(LR,LT)
  • 数量スライド割引

レベル インジケーター(LR,LT) (レビュー)

通常価格(税別)
2,289円 ~ 7,689円
税込価格
2,518円 ~ 8,458円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
・樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
・フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
・レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
・完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
・ボルト、ナットがSUS製のものを用意しております。

レベル インジケーター(LR,LT)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自社製品タンクに使用
    評価 5.0満足度:5.02018/08/31
    自社製品タンクに対し容量確認のために使用しています。フロントのカーブによるレンズ効果でメモリが視認し易く、横からでも読取り可能な点が非常に気に入っています。オイル系の耐抗性や、経年で変色することのない樹脂材質の使用も助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レベル インジケーター(LR,LT)

レベル インジケーター(LR,LT)

    レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)

    レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)

      レベルインジケーター

      レベルインジケーター

        コラム式 レベル インジケーター(CLR)

        コラム式 レベル インジケーター(CLR)

          サーキュラー ウィンドー (CD)

          サーキュラー ウィンドー (CD)

            プリズム型 ウィンドー (PRS・PRSH)

            プリズム型 ウィンドー (PRS・PRSH)

              長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

              長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

                オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

                オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

                  オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)

                  オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)

                    オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

                    オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

                      スター型 ウィンドー(FG-N・FE)

                      スター型 ウィンドー(FG-N・FE)

                        長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

                        長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

                          丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

                          丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション エスコ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 協和 光宝興産 光宝興産 光宝興産 イマオコーポレーション 協和 協和
                            通常価格 2,289円 4,073円 1,999円 5,897円 358円 459円 4,497円 3,297円 330円 296円 523円 2,902円 1,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 長形タイプ 長形タイプ 長形タイプ 長形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 長型タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ スター型 長型タイプ 丸型タイプ
                            長形タイプ種類 標準 標準 標準 パイプ型 - - 標準 - - - - 標準 -
                            本体材質 特殊透明ポリアミド 特殊透明ポリアミド 樹脂 ポリカーボネート 特殊透明ポリアミド ポリアミド 樹脂 金属 超硬質特殊合成樹脂 超硬質特殊合成樹脂 特殊透明ポリアミド メタクリル樹脂 樹脂
                            最高使用温度(℃) 90 90 - - 110 - 90 180 100 100 110 90 90

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。