(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準サポーター(BJ300)

標準サポーター(BJ300)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,484円 ~ 7,090円
税込価格
2,732円 ~ 7,799円

イマオコーポレーション ストッパ・ポイントパッド 標準サポーター(BJ300)

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 本体表面処理:
    四三酸化鉄皮膜

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

標準サポーター(BJ300) 外形図

製品仕様

  • 本体
    S45C
    焼入焼戻
    四三酸化鉄皮膜
    研磨仕上
    HRC39~45

規格表

標準サポーター(BJ300) 規格表

型番リスト

型番
H(mm)
D(φ)
M(mm)
H1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
25
M8
7
10

1個

2,533( 2,786円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
25
M8
7
10

1個

2,484( 2,732円 )

3日目

25
25
M8
7
10

1個

2,533( 2,786円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
25
M8
7
10

1個

2,830( 3,113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
25
M8
7
10

1個

2,830( 3,113円 )

3日目

50
25
M8
7
10

1個

2,797( 3,077円 )

3日目

20
32
M10
9
10

1個

2,584( 2,842円 )

3日目

25
32
M10
9
10

1個

3,047( 3,352円 )

3日目

32
32
M10
9
10

1個

2,908( 3,199円 )

3日目

40
32
M10
9
10

1個

3,155( 3,471円 )

3日目

50
32
M10
9
10

1個

3,689( 4,058円 )

3日目

63
32
M10
9
10

1個

3,545( 3,900円 )

3日目

20
40
M12
7
10

1個

2,775( 3,053円 )

3日目

25
40
M12
12
10

1個

2,636( 2,900円 )

3日目

32
40
M12
12
10

1個

2,797( 3,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
40
M12
12
10

1個

2,908( 3,199円 )

3日目

50
40
M12
12
10

1個

3,580( 3,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

63
40
M12
12
10

1個

3,362( 3,698円 )

3日目

80
40
M12
22
10

1個

4,853( 5,338円 )

3日目

100
40
M12
22
10

1個

5,025( 5,528円 )

3日目

25
50
M16
8
10

1個

4,013( 4,414円 )

3日目

32
50
M16
15
10

1個

3,921( 4,313円 )

3日目

40
50
M16
15
10

1個

4,010( 4,411円 )

3日目

50
50
M16
15
10

1個

4,362( 4,798円 )

3日目

63
50
M16
15
10

1個

4,726( 5,199円 )

3日目

80
50
M16
35
10

1個

5,785( 6,364円 )

3日目

100
50
M16
35
10

1個

6,271( 6,898円 )

3日目

125
50
M16
35
10

1個

7,090( 7,799円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション ストッパ・ポイントパッド 標準サポーター(BJ300)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準サポーター(BJ300)

標準サポーター(BJ300)

    トグルパッド (BJ735)

    トグルパッド (BJ735)

      ポイントパッド めねじタイプ

      ポイントパッド めねじタイプ

        ストップボルト(BJ214)

        ストップボルト(BJ214)

          丸ストッパ

          丸ストッパ

            ワッシャ付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー-

            ワッシャ付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー-

              レストパッド(SRP-C・DRP-C)

              レストパッド(SRP-C・DRP-C)

                アジャストストッパー(BJ213)

                アジャストストッパー(BJ213)

                  ワークグリッパー レストパッド (SRP,DRP)

                  ワークグリッパー レストパッド (SRP,DRP)

                    丸ストッパ タップ穴タイプ

                    丸ストッパ タップ穴タイプ

                      レストパッド(メネジ) (BJ812)

                      レストパッド(メネジ) (BJ812)

                        トグルパッド (BJ731)

                        トグルパッド (BJ731)

                          丸ストッパ用シム

                          丸ストッパ用シム

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション ミスミ ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 2,484円 2,470円 300円 2,830円 - 223円 1,589円 10,780円 1,163円 - 2,801円 2,337円 60円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 スチール - - - - - - スチール - - - - -
                            本体表面処理 四三酸化鉄皮膜 四酸化鉄被膜 - 四三酸化鉄皮膜 - - - 四三酸化鉄皮膜 - - 四酸化鉄被膜 - -

                            標準サポーター(BJ300)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具に対する機構部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            治具製作時にワークの把持、位置決め等に充当する機構部品として使用しています。基本的に既存利用時に過不及ない満足が得られた商品に関しては、規格統一(リプレースや増改造の際に何かと都合が良い)の観点から以降の類似用途には同一商品にて対応するため、型番:BJ300-12080に関してもリピート購入しました。性能、使い勝手共期待を裏切らない商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            円柱型ストッパ・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト