(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フランジシャンク(BS1,BS1-S,BS1-H,BTS)

フランジシャンク(BS1,BS1-S,BS1-H,BTS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,021円 ~ 22,924円
税込価格
1,123円 ~ 25,216円

イマオコーポレーション 位置決めピン フランジシャンク(BS1,BS1-S,B...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定30件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フランジシャンク(BS1,BS1-S,BS1-H,BTS) 外形図
フランジシャンク(BS1,BS1-S,BS1-H,BTS) BS1-S、BS1-H外形図

製品仕様

材質

本体ボール
SNCM439
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上
HRC40~45
SUJ2
焼入焼戻
研磨仕上
HRC55~60
タイプ本体ボールレバー、ノブネジ部
BS1-SSNCM439
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上
HRC40~45
SUJ2
焼入焼戻
研磨仕上
HRC55~60
SUM23
四三酸化鉄皮膜
BS1-H亜鉛ダイカスト
塗装
ブラック
SUM22L
四三酸化鉄皮膜

規格表

型番D1H2DH1Wサブプレートの厚さ
(±0.13)
推奨ベースプレート厚さ質量
(g)
BB1使用時BB2使用時
BS1-13×131327.62262.513202040
BS1-13×2034.62050
BS1-16×201636.53283.0100
BS1-16×2541.525110
BS1-20×202039.54010202525200
BS1-20×2544.525230
BS1-25×202544.0454.02030270
BS1-25×2549.025300

(サブプレートの厚さ+ベースプレートの厚さ)> H2寸法にてご利用ください。

サイズD1H2DH1Mサブプレートの厚さ
(±0.13)
推奨ベースプレート厚さ
BB1使用時BB2使用時
BS1-S
BS1-H
13×131327.6226M5132020
13×2034.620
16×201636.5328M6
16×2541.525
20×202039.54010202525
20×2544.525
25×202544.045M82030
25×2549.025

BS1-S (ノブタイプ)

型番H
min.
H3D2参考
締付けトルク
(N・m)
参考
締付け力
(kN)
ノブ型番質量
(g)
BS1-13×13-S7.55200.41.0BTS-M5×2575
BS1-13×20-S14.5BTS-M5×4080
BS1-16×20-S17.510250.60.7BTS-M6×40135
BS1-16×25-S22.5BTS-M6×50140
BS1-20×20-S16.51.5BTS-M6×40210
BS1-20×25-S21.5BTS-M6×50225
BS1-25×20-S16.0301.02.5BTS-M8×40345
BS1-25×25-S21.0BTS-M8×50360

BS1-H (クランプレバータイプ)

型番H
min.
H3R最大レンチ
締付けトルク
(N・m)
最大
締付け力
(kN)
許容
締付けトルク
(N・m)
許容
締付け力
(kN)
クランプレバー型番質量
(g)
BS1-13×13-H33.531401.23.312.7FKR5×25-BR80
BS1-13×20-H35.5ー 注)90
BS1-16×20-H38.54.55.333.5FKR6×40-BR140
BS1-16×25-H33.5FKR6×40-BR150
BS1-20×20-H37.55.313.3410FKR6×40-BR240
BS1-20×25-Hー 注)270
BS1-25×20-H48.542.5651130923FKR8×40-BR360
BS1-25×25-Hー 注)390

使用例

フランジシャンク(BS1,BS1-S,BS1-H,BTS) 使用例・使用方法

ピッチ誤差は、0.01以内を推奨します。
※固定用穴は、D1寸法+1の穴加工を行ってください。

立型MC

フランジシャンク(BS1,BS1-S,BS1-H,BTS) 立型MC

横形MC

フランジシャンク(BS1,BS1-S,BS1-H,BTS) 横形MC

商品特長詳細

・工具(六角レンチ)不要。
・ノブは BTSタイプのノブを使用しています。
・ クランプレバーは FKRタイプのスチール製を使用しています。

技術情報・設計アイデア

使用温度:max.200℃ min.ー30℃

型番最大レンチ
締付けトルク
(N・m)
最大
締付け力
(kN)
推奨レンチ
締付けトルク
(N・m)
推奨
締付け力
(kN)
BS1-13×131.23.312.7
BS1-13×20
BS1-16×204.55.333.5
BS1-16×25
BS1-20×205.313.3410.0
BS1-20×25
BS1-25×2011.030.0923.0
BS1-25×25

型番リスト

型番
本体材質
適用プレート厚さ(mm)
仕様
本体表面処理
導入側形状
導入側断面形状
導入側先端形状
取付側形状
スチール種類
熱処理
導入側外径(φ)
取付側外径(φ)
適用フランジシャンク
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
13
クランプレバー ,ノブ,付属なし
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
22
13
-
10

1個

17,451( 19,196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
13
クランプレバータイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
22
13
-
10

1個

20,667( 22,734円 )

3日目

スチール
13
ノブタイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
22
13
-
10

1個

20,667( 22,734円 )

3日目

スチール
20
クランプレバー ,ノブ,付属なし
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
22
13
-
10

1個

18,446( 20,291円 )

3日目

スチール
20
クランプレバータイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
22
13
-
10

1個

21,797( 23,977円 )

3日目

スチール
20
ノブタイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
22
13
-
10

1個

21,556( 23,712円 )

3日目

スチール
20
クランプレバー ,ノブ,付属なし
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
32
16
-
10

1個

17,451( 19,196円 )

3日目

スチール
20
クランプレバータイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
32
16
-
10

1個

20,297( 22,327円 )

3日目

スチール
20
ノブタイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
32
16
-
10

1個

20,645( 22,710円 )

3日目

スチール
25
クランプレバー ,ノブ,付属なし
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
32
16
-
10

1個

18,446( 20,291円 )

3日目

スチール
25
クランプレバータイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
32
16
-
10

1個

21,371( 23,508円 )

3日目

スチール
25
ノブタイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
32
16
-
10

1個

21,896( 24,086円 )

3日目

スチール
20
クランプレバー ,ノブ,付属なし
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
40
20
-
10

1個

18,446( 20,291円 )

3日目

スチール
20
クランプレバータイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
40
20
-
10

1個

21,371( 23,508円 )

3日目

スチール
20
ノブタイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
40
20
-
10

1個

21,567( 23,724円 )

3日目

スチール
25
クランプレバー ,ノブ,付属なし
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
40
20
-
10

1個

18,446( 20,291円 )

3日目

スチール
25
クランプレバータイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
40
20
-
10

1個

21,371( 23,508円 )

3日目

スチール
25
ノブタイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
40
20
-
10

1個

21,567( 23,724円 )

3日目

スチール
20
クランプレバー ,ノブ,付属なし
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
45
25
-
10

1個

18,446( 20,291円 )

3日目

スチール
20
クランプレバータイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
45
25
-
10

1個

21,567( 23,724円 )

3日目

スチール
20
ノブタイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
45
25
-
10

1個

21,897( 24,087円 )

3日目

スチール
25
クランプレバー ,ノブ,付属なし
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
45
25
-
10

1個

19,694( 21,663円 )

3日目

スチール
25
クランプレバータイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
45
25
-
10

1個

22,826( 25,109円 )

3日目

スチール
25
ノブタイプ
四三酸化鉄皮膜
なし
フラット
ストレート
SNCM439
焼入焼戻
45
25
-
10

1個

22,924( 25,216円 )

3日目

-
-
フランジジャンク用ノブ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BS1-13X13-S
10

1個

1,021( 1,123円 )

3日目

-
-
フランジジャンク用ノブ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BS1-13X20-S
10

1個

1,137( 1,251円 )

3日目

-
-
フランジジャンク用ノブ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BS1-16X20-S,BS1-20X20-S
10

1個

1,159( 1,275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-
フランジジャンク用ノブ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BS1-16X25-S,BS1-20X25-S
10

1個

1,346( 1,481円 )

3日目

-
-
フランジジャンク用ノブ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BS1-25X20-S
10

1個

1,443( 1,587円 )

3日目

-
-
フランジジャンク用ノブ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BS1-25X25-S
10

1個

1,443( 1,587円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 位置決めピン フランジシャンク(BS1,BS1-S,BS1-H,BTS)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジシャンク(BS1,BS1-S,BS1-H,BTS)

フランジシャンク(BS1,BS1-S,BS1-H,BTS)

    プレート位置合わせピン

    プレート位置合わせピン

      マーカーピン 六角穴付タイプ

      マーカーピン 六角穴付タイプ

        可動小径ピンユニット

        可動小径ピンユニット

          位置決めピン -偏芯タイプ-

          位置決めピン -偏芯タイプ-

            マーカーピン マイナス溝付タイプ

            マーカーピン マイナス溝付タイプ

              位置決めピン 大頭球面タイプ -おねじ-

              位置決めピン 大頭球面タイプ -おねじ-

                位置決めピン 大頭フラットタイプ -おねじ-

                位置決めピン 大頭フラットタイプ -おねじ-

                  位置決めピン -大径ボルト固定タイプ-

                  位置決めピン -大径ボルト固定タイプ-

                    位置決めピン 大頭テーパタイプ -おねじ・六角穴付-

                    位置決めピン 大頭テーパタイプ -おねじ・六角穴付-

                      ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン)

                      ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン)

                        位置決めピン -インロータイプ-

                        位置決めピン -インロータイプ-

                          位置決めピン (BJ401)

                          位置決めピン (BJ401)

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション
                            通常価格 1,021円 - - - 540円 - - - - - 25,234円 340円 3,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 サポートユニット - - - - - - - - - ワンタッチ取付治具 - -

                            フランジシャンク(BS1,BS1-S,BS1-H,BTS)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置の位置決めに
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/11
                            装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました