[特長]・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
タイプ | グリップ | シャンク | 使用温度 |
---|---|---|---|
RG-S | ポリアミド つや消しブラック | SUM22L 亜鉛メッキ | max.90℃ min.-20℃ |
RG-SD RG-SD-M | SUM24L 亜鉛メッキ |
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
型番 |
ネジの呼び |
グリップ太さ D(mm) |
グリップ長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M5
|
13.5
|
10
| 10 | 1個 | 960円(
1,056円
) | 3日目 | |
M4
|
12
|
20
| 10 | 1個 | 938円(
1,032円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M5
|
12
|
20
| 10 | 1個 | 872円(
959円
) | 3日目 | |
M5
|
16
|
10
| 10 | 1個 | 999円(
1,099円
) | 3日目 | |
M5
|
13
|
23
| 10 | 1個 | 999円(
1,099円
) | 3日目 | |
M5
|
14.5
|
23
| 10 | 1個 | 1,028円(
1,131円
) | 3日目 | |
M4
|
13
|
23
| 10 | 1個 | 999円(
1,099円
) | 3日目 |
Loading...
[特長]・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。