(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,089円 ~ 5,691円
税込価格
3,398円 ~ 6,260円

偏心したカムスクリューにより迅速で強力に締め付けることができるボルトクランプで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 材質:
    SKD12
  • 仕様:
    横押し型

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

型番:MBFCS 06、10の寸法図 カムスクリューの六角穴と頭部中心が一致

型番:MBFCS06、10
カムスクリューの六角穴と頭部中心が一致

型番:MBFCS 12、16の寸法図 カムスクリューの六角穴とネジ部中心が一致

型番:MBFCS12、16
カムスクリューの六角穴とネジ部中心が一致

製品仕様

ワークまでの寸法
カムスクリューワッシャー
SCM440
四三酸化鉄皮膜
HRC38~45
SUM24L
四三酸化鉄皮膜

規格表

型番AES1S2DL1L2HMLWクランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
MBFCS066.40.50.40.624.97.812.46.4M6×111.943.5822
MBFCS1070.630.530.7331.210.215.68.9M10×1.5187注)8.82753
MBFCS127.611137.612.718.811.4M12×1.7522.981788100
MBFCS168.91.271.221.3243.91521.914M16×228.61226135190
  • ※ 7mmの六角レンチは一般的な六角レンチセットに含まれません

使用例

使用例

取付方法

1. セルフカット可能範囲(A寸法)を考慮してネジ穴加工とセルフカットします(別売のセルフカット用ボルトをご使用ください)。
2. カムスクリューを最後までねじ込んだ状態から1回転ほど戻してご使用ください。
3. ワークを挿入し、カムスクリューを締付けてください。

  • ※ 加工前にはクランプが確実に行われているか、ご確認ください。

注意・禁止事項

使用上の注意

  • クランプは右回転にてご使用ください。
  • クランプ時にカムスクリュー頭部がワッシャーより、3mm程度突出する場合がありますので、ツールとの干渉にご注意願います。

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
ねじの呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
M6×1
10

1個

3,089( 3,398円 )

3日目

8.8
M10×1.5
10

1個

3,421( 3,763円 )

9日目

17
M12×1.75
10

1個

4,497( 4,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
M16×2
10

1個

5,691( 6,260円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

偏心したカムスクリューにより迅速で強力に締め付けることができるボルトクランプです。
【特長】
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
・シンプルで安価。
・コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
・薄物ワークのクランプにご利用ください。
・ボルト操作が簡単、強力で、シンプルかつコンパクトな設計です。
・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットできます。
【用途】
・省スペースのため多数個取り治具にも最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

    スパイラル カム クランプ (CP135)

    スパイラル カム クランプ (CP135)

      スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

      スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

        ラウンドフィックスチャークランプ(MBRFC)

        ラウンドフィックスチャークランプ(MBRFC)

          ダブルエッジクランプ(セルフカット)(MBDES)

          ダブルエッジクランプ(セルフカット)(MBDES)

            ダブルエッジクランプ(MBDE)

            ダブルエッジクランプ(MBDE)

              フィックスチャークランプ (MBFC)

              フィックスチャークランプ (MBFC)

                スロットクランプ(MBSC)

                スロットクランプ(MBSC)

                  ホールドダウンクランプ(KPHC)

                  ホールドダウンクランプ(KPHC)

                    スパイラル・クランプ

                    スパイラル・クランプ

                      カムスクリュー(MBCS)

                      カムスクリュー(MBCS)

                        セルフカット用ボルト(MBFCS-BT)

                        セルフカット用ボルト(MBFCS-BT)

                          ホールドダウンストッパー(スイベルタイプ)(KPHS)

                          ホールドダウンストッパー(スイベルタイプ)(KPHS)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 3,089円 2,270円 4,514円 3,389円 4,389円 1,997円 918円 2,497円 12,665円 5,035円 698円 928円 10,232円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~  
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 関連部品 関連部品
                            材質 SKD12 SCM440 SCM440 SKD12 アルミ合金(A7075) アルミ合金(A7075) - - バネ鋼 - SCM440 SCM440 バネ鋼
                            仕様 横押し型 - - 横押し型 横押し型 横押し型 - - - - - - -

                            フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q セルフカットの方法を教えて下さい。
                            A
                            セルフカット用ボルトで固定し口金をワーク形状に合わせて加工して下さい。

                            ボルトクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました