【特長】・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シ...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
本体 | クサビ |
---|---|
A7075 陽極酸化被膜 ゴールド | SUM31L 四三酸化鉄皮膜 |
推奨するワーク間距離
※上記に記載してあります「推奨するワーク間距離」を参考にして、その中心にネジ穴加工してください。
※L2寸法より若干大きめの溝(クランプ時に側面が接触しない程度の溝幅)を設けることで、クランプの回転防止となります。
0.8
|
M2×0.4
| 10 | 1個 | 2,797円(
3,077円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2.2
|
M4×0.7
| 10 | 1個 | 1,997円(
2,197円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6.6
|
M6×1
| 10 | 1個 | 2,997円(
3,297円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8.8
|
M8×1.25
| 10 | 1個 | 4,497円(
4,947円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.3
|
M2.5×0.45
| 10 | 1個 | 2,789円(
3,068円
) | 4日目 | |
15
|
M12×1.75
| 10 | 1個 | 14,899円(
16,389円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
26
|
M16×2
| 10 | 1個 | 21,502円(
23,652円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
あと2項目で型番確定