(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBSSC10
スロットクランプ(セルフカット)(MBSSC) スロットクランプ

スロットクランプ(セルフカット)(MBSSC) MBSSC10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,555円
税込単価
6,111円

【特長】・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-A...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 材質:
    SKD12
  • 仕様:
    横押し型 セルフカット

MBSSC10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スロットクランプ(セルフカット)(MBSSC) 外形図

製品仕様

  • 本体:SKD12、HRC43

■付属品

<平行ピン>

  • MBSSC10:φ3.175×19.05・・・1本
  • MBSSC12:φ6.35×31.75・・・1本

規格表

型番WHAストロークLH1L1PLfMW1クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
MBSSC1025.46.41.51.227.211.425.410.220M10×1.5-25L81740.568
MBSSC1238.39.54.51.94316.338.115.2M12×1.75-30L1050145213

使用例

スロットクランプ(セルフカット)(MBSSC) 使用例1
<取付方法>
(1)スロットクランプ用の溝を加工してください。
(2)六角穴付きボルト用のネジ穴加工をしてください。
(3)スロットクランプを組合わせ、軽く締付けてください。このアンクランプ状態では、Oリングにより、ワーク着脱の為のクリアランスがあります。
(4)ワークをセットし、六角穴付きボルトを締付けてください。
スロットクランプ(セルフカット)(MBSSC) 使用例2
スロットクランプ(セルフカット)(MBSSC) 使用例3
スロットクランプ(セルフカット)(MBSSC) 使用例4

注意・禁止事項

  • セルフカット時には平行ピンをご使用ください。

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
ねじの呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBSSC10

17
M10×1.5
10

1個

5,555( 6,111円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。
・仕上面にはMBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。
・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

カタログ

 

MBSSC10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットクランプ(セルフカット)(MBSSC)の型番MBSSC10のページです。
型番MBSSC10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロットクランプ(セルフカット)(MBSSC)

スロットクランプ(セルフカット)(MBSSC)

    スロットクランプ(MBSC)

    スロットクランプ(MBSC)

      フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

      フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

        Tナットセット(Sタイプ)(CLS-T)

        Tナットセット(Sタイプ)(CLS-T)

          ダブルエッジクランプ(セルフカット)(MBDES)

          ダブルエッジクランプ(セルフカット)(MBDES)

            セルフカット用ボルト(MBFCS-BT)

            セルフカット用ボルト(MBFCS-BT)

              ラウンドフィックスチャークランプ(MBRFC)

              ラウンドフィックスチャークランプ(MBRFC)

                スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

                スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

                  Tナットセット(Tタイプ)(CLT-T)

                  Tナットセット(Tタイプ)(CLT-T)

                    カムスクリュー(MBCS)

                    カムスクリュー(MBCS)

                      カムクランプ(BJ161)

                      カムクランプ(BJ161)

                        ダブルエッジクランプ(MBDE)

                        ダブルエッジクランプ(MBDE)

                          ホールドダウンストッパー(シングルタイプ)(KPHS)

                          ホールドダウンストッパー(シングルタイプ)(KPHS)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 5,555円 2,497円 3,089円 2,597円 4,389円 928円 3,389円 4,514円 2,597円 698円 4,221円 1,997円 9,796円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 本体 本体 本体 関連部品 本体 関連部品 本体 本体 関連部品 関連部品 本体 本体 関連部品
                            材質 SKD12 - SKD12 S45C アルミ合金(A7075) SCM440 SKD12 SCM440 S45C SCM440 SCM435 アルミ合金(A7075) バネ鋼
                            仕様 横押し型 セルフカット - 横押し型 - 横押し型 - 横押し型 - - - - 横押し型 -

                            スロットクランプ(セルフカット)(MBSSC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MBSSC12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?クランプ力
                            (kN)
                            ねじの呼び

                            9,997円

                            ( 10,997円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1050M12×1.75

                            ボルトクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました