(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトトークランプ(MBCTC)

コンパクトトークランプ(MBCTC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,434円 ~ 26,817円
税込価格
10,377円 ~ 29,499円

【特長】・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コンパクトトークランプ(MBCTC) 外形図

製品仕様

  • 本体:S17C、浸炭焼入、四三酸化鉄皮膜、HRC40~45
  • クランプジョー:S17C、浸炭焼入、黄銅メッキ、HRC40~45
  • カムスクリュー:SCM440、四三酸化鉄皮膜、HRC38~45

規格表

型番WSW4LW1HH1H2PML1W3W2クランプ力
(kN)
許容締付
トルク
(N・m)
質量
(g)
MBCTC10191.61.51943.221.5165.525.4M8×1.25-15L967注)8.827100
MBCTC1225.421.825.45424.58.533.5M10×1.5-20L147注)81788180
MBCTC1638.12.52.138.17543.531.51250.8M12×1.75-30L17101226135735

注)7mmの六角レンチは一般的な六角レンチセットに含まれませんので、ご注意ください。

使用例

コンパクトトークランプ(MBCTC) 使用例

取付方法

コンパクトトークランプ(MBCTC) 取付方法

(1)ワーク端面からネジ穴までの推奨ピッチ(P1)にて、ネジ穴加工をしてください。
(2)カムスクリューを最後までねじ込んだ状態から1回転ほど戻して上図(上面図)に示した位置にしてください。
(3)ワークを挿入し、カムスクリューを締付けてください。
※加工前にはクランプが確実に行われているか、ご確認ください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • クランプは右回転にてご使用ください。
  • ワークのストッパーは右側に設置してください。

型番リスト

型番
クランプ力(N)
ストローク S(mm)
ネジ径 M
トラスココード
許容締付トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8800
1.6
M8×1.25
302-6574
27
10

1個

9,434( 10,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17000
2
M10×1.5
302-6582
88
10

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26000
2.5
M12×1.75
302-6591
135
10

1個

26,817( 29,499円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下方向への確実なクランプができます。
・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
・背面をストッパーとして使用できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトトークランプ(MBCTC)

コンパクトトークランプ(MBCTC)

    スプリングサイドクランプ

    スプリングサイドクランプ

      Tスロットトークランプ(MBTC)

      Tスロットトークランプ(MBTC)

        アジャストトークランプ(MBATC)

        アジャストトークランプ(MBATC)

          スロットサイドクランプ(MBSCS)

          スロットサイドクランプ(MBSCS)

            薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

            薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

              ワイドジョーサイドクランプ(CP102)

              ワイドジョーサイドクランプ(CP102)

                クランプポスト(CP110)

                クランプポスト(CP110)

                  サイドクランプ(CP100)

                  サイドクランプ(CP100)

                    カムサイドクランプ(QLSC)

                    カムサイドクランプ(QLSC)

                      サイドクランプ 浮き上がり防止機構付(QLSCH-H)

                      サイドクランプ 浮き上がり防止機構付(QLSCH-H)

                        リーチ クランプ(QLRC)

                        リーチ クランプ(QLRC)

                          カムプッシュクランプ(QLCP)

                          カムプッシュクランプ(QLCP)

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 9,434円 4,310円 12,299円 10,967円 18,899円 9,297円 37,788円 15,327円 25,815円 22,221円 20,756円 19,383円 11,546円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体種類 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ
                            材質 S17C アルミ合金 S17C S17C S17C S45C S45C S45C S45C SCM440 S45C S45C S45C
                            表面処理 四三酸化鉄被膜 - 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄皮膜 四酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜

                            コンパクトトークランプ(MBCTC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました