(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャストトークランプ(MBATC)

アジャストトークランプ(MBATC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,967円 ~ 38,379円
税込価格
12,064円 ~ 42,217円

簡単!ボルト操作でクランプ・アンクランプです。強力!最大クランプ力50kNです...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アジャストトークランプ(MBATC) 外形図01

MBATC08A/12A

アジャストトークランプ(MBATC) 外形図02

MBATC16A

製品仕様

  • 本体:S17、浸炭焼入、四三酸化鉄皮膜、HRC40~45
  • クランプジョー:S17C、浸炭焼入、黄銅メッキ、HRC40~45、ゴールド
  • カムスクリュー:SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC38~45

付属品

  • MBATC12A:M12用座金(1個)
  • MBATC16A:M16用座金(1個)

規格表

型番TSL1LWHL2L3dd1H1W1クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
MBATC08A6.41.21.554.919.115.82113.58.413.46.67注)8.928100
MBATC12A9.522.485.628.542.712.71319.86.981788225
MBATC16A12.72.52.396.538.141.246.3-1724.821.61226135920

注)7mmの六角レンチは一般的な六角レンチセットに含まれませんので、ご注意ください。

使用例

使用例・使用方法

アジャストトークランプ(MBATC) 取付方法

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • クランプは右回転にてご使用ください。
  • ワークのストッパーは右側に設置してください。

型番リスト

型番
クランプ力(N)
ストローク S(mm)
トラスココード
許容締付トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8900
1.2
292-7055
28
10

1個

10,967( 12,064円 )

4日目

17000
2
292-7063
88
10

1個

13,299( 14,629円 )

3日目

26000
2.5
292-7071
135
10

1個

38,379( 42,217円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単!ボルト操作でクランプ・アンクランプです。
強力!最大クランプ力50kNです!
コンパクト!シンプルかつコンパクト設計です。
【特長】
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。
・下方向への確実なクランプができます。
・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャストトークランプ(MBATC)

アジャストトークランプ(MBATC)

    コンパクトトークランプ(MBCTC)

    コンパクトトークランプ(MBCTC)

      スプリングサイドクランプ

      スプリングサイドクランプ

        薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

        薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

          カムサイドクランプ(QLSC)

          カムサイドクランプ(QLSC)

            Tスロットトークランプ(MBTC)

            Tスロットトークランプ(MBTC)

              カムサイドクランプ(QLSCH)

              カムサイドクランプ(QLSCH)

                リーチ クランプ(QLRC)

                リーチ クランプ(QLRC)

                  サイドクランプ 浮き上がり防止機構付(QLSCH-H)

                  サイドクランプ 浮き上がり防止機構付(QLSCH-H)

                    スナップクランプ(ストレートタイプ)(QLSNS)

                    スナップクランプ(ストレートタイプ)(QLSNS)

                      サイドクランプ(CP101)

                      サイドクランプ(CP101)

                        スロットサイドクランプ(MBSCS)

                        スロットサイドクランプ(MBSCS)

                          カムプッシュクランプ(QLCP)

                          カムプッシュクランプ(QLCP)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 10,967円 9,434円 4,310円 9,297円 22,221円 12,299円 21,721円 19,383円 20,756円 8,829円 25,489円 18,899円 11,546円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体種類 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ
                            材質 S17C S17C アルミ合金 S45C SCM440 S17C S45C S45C S45C ZDC2 S45C S17C S45C
                            表面処理 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 - 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄被膜 四酸化鉄被膜 四三酸化鉄皮膜 カチオン塗装 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜

                            アジャストトークランプ(MBATC)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            簡易的な旋盤用途に
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/02
                            マシニングセンターを使うほどでもない削りのとき、フライスで
                            黒皮だけはつりたいシーン等で使っています。
                            チップによっては最後の追い込みやさらえる時でもセットアップが楽なので
                            時短になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました