(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)

ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,589円
税込単価
1,748円

【特長】・RLT-E-POM:どの方向にも搬送物を移動させることができます。・...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

関連部品は下記のシリーズをご参照ください。

RLTジョイントキャップ・エンドキャップ
//chk0-jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005486806/

RLTブラッケト・サポーター
//chk0-jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005486851/

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RLT-E-POM

10

1個

1,589( 1,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RLT-E-POM:どの方向にも搬送物を移動させることができます。
・ローラータイプ・ボールタイプを組合せての搬送システム構築も可能です。
・ローラー・ボールと各ホルダー間は材質特性により摩擦を最小限に抑えることができ、潤滑は不要です。

カタログ

 

RLT-E-POMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)の型番RLT-E-POMのページです。
型番RLT-E-POMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)

ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)

    ボールベアー IBT型

    ボールベアー IBT型

      ボールベアー IS-B型

      ボールベアー IS-B型

        ボールローラ 六角ボルトタイプ

        ボールローラ 六角ボルトタイプ

          エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

          エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

            ボールベアー IK-NM型

            ボールベアー IK-NM型

              プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

              プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

                ボールベアー ISR-22T型

                ボールベアー ISR-22T型

                  ボールベアー IS-S型

                  ボールベアー IS-S型

                    BRPSS ボールローラ(プランジャタイプ)

                    BRPSS ボールローラ(プランジャタイプ)

                      ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

                      ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

                        フリーベア S-type

                        フリーベア S-type

                          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

                          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

                            メーカー イマオコーポレーション 井口機工製作所 井口機工製作所 ミスミ フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 エイテック 井口機工製作所 井口機工製作所 鍋屋バイテック ミスミ フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション
                            通常価格 1,589円 77,198円 6,677円 430円 88,959円 4,400円 5,297円 25,028円 3,015円 1,016円 4,920円 338円 215,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 標準 標準 スプリング付 標準 エア駆動式 標準 スプリング付 エア駆動式 標準 スプリング付 標準 スプリング内蔵 エア駆動式
                            形状 ユニット ユニット 円筒 六角ボルトタイプ ユニット 丸形おねじ フランジ ユニット - セットスクリュー フランジ取付タイプ - ユニット
                            本体材質 ポリアミド スチール スチール - SS400相当 スチール スチール アルミ ステンレス SUSXM7(SUS304相当) SCM415 - SS400相当
                            ボール 材質 ポリアセタール スチール スチール - SUJ2 スチール SUJ2 スチール ステンレス - SUJ2 - SUJ2
                            耐荷重(ボール単体に掛かる集中荷重)(N) 30 294 - - なし - - - - - - - なし

                            ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製品搬送
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/29
                            既存設備の金型成形品搬送用コンベアーの補助として試験的に導入しました。搬送品に重量があり、形状も平らな物では無く、ボール間に搬送品が挟まる等今回の当社の利用目的には適わなかったため利用出来ませんでしたが、軽量、平坦な搬送品への利用に対しては動きもスムーズでよい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました