キーリング付きインデックスプランジャーです。【特長】・キーリングを引くとノーズ...
種類 | リング付 | ロック機構 | リターン |
---|---|---|---|
取付方法 | ねじ込み | 取付部外径(mm) | 30 |
d(mm) | 10 | S(mm) | 10 |
全長 | 標準 | 本体材質 | [スチール] SUM22L四三酸化鉄皮膜 |
先端材質 | [スチール] SUM22L | 本体表面処理 | 四三酸化鉄皮膜 |
長さ L(mm) | 78 | オールステンレス | 非対応 |
先端熱処理 | なし | ナット | シングルナット |
RoHS ? | 10 | - | - |
SDXR-W(スチール製)の外観
SDXR-AW-SUS(SUS製)
リングタイプの寸法図
サイズ | d (-0.02) (-0.04) | S | M | L1 | A | D1 | W | T | 荷重(N) 最小~最大 | 適用専用 レンチ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDXR-W SDXR-W-SUS SDXR-AW-SUS | 8 | 4 | 4 | M8×1 | 21 | 1 | 15 | 13 | 4 | 6~12 | SDX8Z |
10 | 5 | 5 | M10×1 | 24 | 1.3 | 23 | 17 | 5 | 5~12 | SDX10Z | |
12 | 6 | 6 | M12×1.5 | 28 | 1.8 | 19 | 6 | 6~14 | SDX12Z | ||
16 | 8 | 8 | M16×1.5 | 36 | 2.3 | 28 | 24 | 8 | 15~35 | SDX16Z | |
20 | 10 | 10 | M20×1.5 | 40 | 2.8 | 30 | 10 | 15~34 | SDX20Z |
タイプ | 本体 | コイルバネ | ノーズ | キーリング |
---|---|---|---|---|
SDXR-W | SUM22L 四三酸化鉄皮膜 | SUS302WPA | SUM22L HRC58~62 | SUS301 |
SDXR-W-SUS | SUS303 | SUS420 HRC53~55 | ||
SDXR-AW-SUS | SUS303 |
スチール製 | SUS製 ノーズ焼入有り | SUS製 ノーズ焼入無し | 質量 (g) |
---|---|---|---|
品番 | 品番 | 品番 | |
SDXR 8W | SDXR 8W-SUS | SDXR 8AW-SUS | 9 |
SDXR 10W | SDXR 10W-SUS | SDXR 10AW-SUS | 22 |
SDXR 12W | SDXR 12W-SUS | SDXR 12AW-SUS | 29 |
SDXR 16W | SDXR 16W-SUS | SDXR 16AW-SUS | 78 |
SDXR 20W | SDXR 20W-SUS | SDXR 20AW-SUS | 134 |
サイズ | 許容せん断力(N) | |
---|---|---|
SDXR-W SDXR-W-SUS SDXR-AW-SUS | 8 | 377 |
10 | 589 | |
12 | 848 | |
16 | 1507 | |
20 | 2355 |
キーリング付きインデックスプランジャーです。
【特長】
・キーリングを引くとノーズが引っ込み位置決めを解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作インデックスプランジャーです。
・遠隔操作を行う場合、キーリングにケーブルをつなげることができます。
・耐熱温度:181℃。
【用途】
・治具や機械装置のストッパー、割り出し、位置決めなど。
インデックスプランジャー(リングタイプ)(SDXR)の型番SDXR20Wのページです。
型番SDXR20Wに関する仕様情報を記載しております。