ストローク範囲が長いインデックスプランジャーです。【特長】・ノブを引くとノーズ...
インデックスプランジャー ロングストローク(SDXNE-Wスチール製)の外観
インデックスプランジャー ロングストローク(SDXNE-W-SUS SUS製)の外観
インデックスプランジャー ロングストローク(SDXNE)の寸法図
タイプ | 本体 | ノブ | コイルバネ | ノーズ |
---|---|---|---|---|
SDXNE-W | SUM22L 四三酸化鉄皮膜 | ポリアミド つや消しブラック | SUS302WPA | SUM22L HRC58~62 |
SDXNE-W-SUS | SUS303 | SUS420 HRC53~55 | ||
SDXNE-AW-SUS | SUS303 |
サイズ | d (-0.02) (-0.04) | S | M | L1 | A | D | L | W | T | 荷重(N) 最小~最大 | 適用専用 レンチ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDXNE-W SDXNE-W-SUS SDXNE-AW-SUS | 6 | 3 | 5 | M6×0.75 | 17 | 0.8 | 14 | 33 | 10 | 3 | 4.5~12 | SDX6Z |
8 | 4 | 6 | M8×1 | 21 | 1 | 18 | 40.5 | 13 | 4 | 6~15 | SDX8Z | |
10 | 5 | 8 | M10×1 | 24 | 1.3 | 21 | 46.5 | 17 | 5 | 5~16 | SDX10Z | |
12 | 6 | 9 | M12×1.5 | 28 | 1.8 | 25 | 54.7 | 19 | 6 | 6~18 | SDX12Z | |
16 | 8 | 12 | M16×1.5 | 36 | 2.3 | 33 | 72 | 24 | 8 | 15~45 | SDX16Z | |
20 | 10 | 15 | M20×1.5 | 40 | 2.8 | 79 | 30 | 10 | 15~43 | SDX20Z |
スチール製 | SUS製 ノーズ焼入有り | SUS製 ノーズ焼入無し | 質量 (g) |
---|---|---|---|
品番 | 品番 | 品番 | |
SDXNE 6W | SDXNE 6W-SUS | SDXNE 6AW-SUS | 5 |
SDXNE 8W | SDXNE 8W-SUS | SDXNE 8AW-SUS | 11 |
SDXNE 10W | SDXNE 10W-SUS | SDXNE 10AW-SUS | 22 |
SDXNE 12W | SDXNE 12W-SUS | SDXNE 12AW-SUS | 34 |
SDXNE 16W | SDXNE 16W-SUS | SDXNE 16AW-SUS | 78 |
SDXNE 20W | SDXNE 20W-SUS | SDXNE 20AW-SUS | 137 |
ノーズ機械強度表
サイズ | 許容せん断力(N) | |
---|---|---|
SDXNE-W SDXNE-W-SUS SDXNE-AW-SUS | 6 | 212 |
8 | 377 | |
10 | 589 | |
12 | 848 | |
16 | 1507 | |
20 | 2355 |
Loading...
ストローク範囲が長いインデックスプランジャーです。
【特長】
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
・先端ノーズがスチール製、SUS製焼き入れあり、SUS製焼き入れなしの3タイプあります。
・耐熱温度:80℃。
【用途】
・ピンの引き込みを手動で行えるため、位置決め・割り出しの解除を手動で行う装置に最適。
SDXNE6AW-SUSで型番確定
インデックスプランジャー(ロングストローク)(SDXNE)の型番SDXNE6AW-SUSのページです。
型番SDXNE6AW-SUSに関する仕様情報を記載しております。