(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラトラックシステム RLTローラーエレメント(RLT-E)

ローラトラックシステム RLTローラーエレメント(RLT-E)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,089円 ~ 3,180円
税込価格
1,198円 ~ 3,498円

【特長】・RLT-E-PA:許容荷重が高く、ローラー1個あたりの許容荷重は36...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • 搬送長さ L(mm):
    270
  • 仕様:
    標準
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • 使用温度(min(℃)):
    -20

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

関連部品は下記のシリーズをご参照ください。

 

RLTジョイントキャップ・エンドキャップ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005486806/

RLTガイドエッジ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005486828/

RLTブレーキ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005486839/

RLTブラッケト・サポーター
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005486851/

RLTアルミレール
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005486772/

 

 

 

 

型番リスト

型番
ローラ/ホイール表面材質
ローラ/ホイール幅 W(mm)
ローラ/ホイール外径 D(mm)
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
外形高さ H(mm)
使用温度(max(℃))
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[樹脂] ポリアミド
25
25
36.7
27
25
90
10

1個

1,089( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] ポリアミド
24.5
14.5
20.4
15
14.5
90
10

1個

2,860( 3,146円 )

4日目

[樹脂] TPU
25
25
15.3
27
25
70
10

1個

1,489( 1,638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[樹脂] TPU
24.5
14.5
2.0
15
14.5
70
10

1個

3,180( 3,498円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RLT-E-PA:許容荷重が高く、ローラー1個あたりの許容荷重は360Nです
・RLT-E-TPU15/RLT-E-TPU:傷を防ぐ材質をローラーに使用しており、ガラスや木材などのデリケートな素材の搬送に適しています
・RLT-E-PA15/RLT-E-TPU15:小型、軽量の搬送物に適しています。ローラーの直径が小さいため、搬送時の振動が少なく騒音が減少します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラトラックシステム RLTローラーエレメント(RLT-E)

ローラトラックシステム RLTローラーエレメント(RLT-E)

    溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BS

    溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R

        ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PU

        ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PU

          ホイールコンベヤ(削り出し製) MWHタイプ

          ホイールコンベヤ(削り出し製) MWHタイプ

            プレスホイールコンベヤ W-40WH

            プレスホイールコンベヤ W-40WH

              プレスホイールコンベヤ W-40SL

              プレスホイールコンベヤ W-40SL

                ホイールコンベヤ(アルミ製)

                ホイールコンベヤ(アルミ製)

                  溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

                  溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS

                    樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

                    樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

                      溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

                      溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

                        削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                        削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                          合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

                          合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW

                            メーカー イマオコーポレーション マキテック マキテック マキテック 三鈴工機 マキテック マキテック 三鈴工機 マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 1,089円 - - - 20,187円 - - 8,129円 - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目   6日目~   7日目   6日目   8日目   7日目   6日目   6日目   8日目   6日目   8日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート - ストレート 千鳥 - ストレート ストレート ストレート ストレート - 千鳥
                            搬送長さ L(mm) 270 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 標準 - - - 標準 - - 標準 - - - - -
                            用途 軽搬送小物用 - - - - - - - - - - - -

                            ローラトラックシステム RLTローラーエレメント(RLT-E)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品移送に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            製品移送機構に使用しました。樹脂製なので製品に疵が付く心配もなく安心して利用出来ます。性能面についても許容荷重は十分用途を満たしており、また、ホルダーとの材質特性による摩擦の軽減で運動性も良く潤滑保守の手間要らずで満足のいく商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました