(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
カムスクリュー(MBCS)
  • 数量スライド割引

カムスクリュー(MBCS) (レビュー)

通常価格(税別)
698円 ~ 2,125円
税込価格
768円 ~ 2,338円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・下記製品の交換部品としてご利用ください。
 MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCS

カムスクリュー(MBCS)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー

高評価レビュー

生産設備品付帯部品として使用
評価 5.0満足度:5.02020/04/08
加工用治具にてワークの位置決め及びクランプ用途で利用しています。偏心しているこの商品を利用することで、任意の六角面を使い分けできるため、ワークの出面調整が容易となり、非常に使い勝手が良く重宝しています。強いて要望を言えばレンチ穴がもう少し深いラインアップが追加されると大変助かります(用途の性質上、着脱、締緩頻度が多く、なめてしまい交換周期が短いことが難点であり、深さがあればその点が軽減できるため)。以前は同イマオコーポレーションのワンタッチクランプを使用していましたが、高価な商品であっても類似の問題を抱えており、劣化交換頻度が多かったことを考えれば、型番:MBCS12はコスパにも長けた商品と言えますが、消耗品なので少しでも長く使えるに越したことは無いため、更なるバリエーション拡充に期待します。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備品付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/08
    加工用治具にてワークの位置決め及びクランプ用途で利用しています。偏心しているこの商品を利用することで、任意の六角面を使い分けできるため、ワークの出面調整が容易となり、非常に使い勝手が良く重宝しています。強いて要望を言えばレンチ穴がもう少し深いラインアップが追加されると大変助かります(用途の性質上、着脱、締緩頻度が多く、なめてしまい交換周期が短いことが難点であり、深さがあればその点が軽減できるため)。以前は同イマオコーポレーションのワンタッチクランプを使用していましたが、高価な商品であっても類似の問題を抱えており、劣化交換頻度が多かったことを考えれば、型番:MBCS12はコスパにも長けた商品と言えますが、消耗品なので少しでも長く使えるに越したことは無いため、更なるバリエーション拡充に期待します。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    オリジナル製品に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/02/09
    当社で設計を含めて製作している試作オリジナル製品に使用しています。試作オリジナル製品内のワークを押さえる部分にこの商品を使いました。試作品でしたので、何か市販品がないかと探し選定しました。特に問題もなく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムスクリュー(MBCS)

カムスクリュー(MBCS)

    スパイラル・クランプ

    スパイラル・クランプ

      スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

      スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

        カムロックキット(Sタイプ)

        カムロックキット(Sタイプ)

          ダブルエッジクランプ(セルフカット)(MBDES)

          ダブルエッジクランプ(セルフカット)(MBDES)

            カムロックキット(Tタイプ)

            カムロックキット(Tタイプ)

              フィックスドブロック(Tタイプ)

              フィックスドブロック(Tタイプ)

                フィックスドブロック(Sタイプ)

                フィックスドブロック(Sタイプ)

                  フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

                  フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

                    セルフカット用ボルト(MBFCS-BT)

                    セルフカット用ボルト(MBFCS-BT)

                      フィックスチャークランプ (MBFC)

                      フィックスチャークランプ (MBFC)

                        ホールドダウンストッパー(スイベルタイプ)(KPHS)

                        ホールドダウンストッパー(スイベルタイプ)(KPHS)

                          ダブルエッジクランプ(MBDE)

                          ダブルエッジクランプ(MBDE)

                            メーカー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 698円 5,035円 4,514円 132,792円 4,389円 205,540円 15,053円 9,897円 3,089円 928円 918円 10,232円 1,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 本体 本体 関連部品 本体 関連部品 関連部品 関連部品 本体 関連部品 本体 関連部品 本体
                            材質 SCM440 - SCM440 - アルミ合金(A7075) - S45C S45C SKD12 SCM440 - バネ鋼 アルミ合金(A7075)
                            適用クランプ MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCS - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。