(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア外形クランプ(AMCH-W)

エア外形クランプ(AMCH-W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
96,262円 ~ 130,052円
税込価格
105,888円 ~ 143,057円

【特長】・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプしま...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

エア外形クランプ(AMCH-W) 外形図

製品仕様

  • 本体:S45C、無電解ニッケルメッキ/口金:A7075、アルマイト、ブルー
  • ワークの繰り返し位置決め精度:±0.03
  • 口金交換の繰り返し位置決め精度:±0.02

■付属品

  • セルフカットワッシャー・・・1個
  • Oリング・・・2個
  • ダイヤピン・・・1個

規格表

型番D1dHH2DH1H3H4
(±0.02)
DpP
(±0.02)
P1
AMCH080-5W65199010110807265984945
AMCH100-5W9023100151308574661185955
型番MM1D2T付属Oリング使用圧
(MPa) 注1)
クランプ力
(kN) 注2)
質量
(kg)
AMCH080-5WM8×1.25-15LM4×0.7184P50.544.2
AMCH100-5WM10×1.5-20LM5×0.822666

注1)使用圧は推奨値です。0.45~0.55MPaの範囲で使用してください。
注2)クランプ力は0.5MPa時の値です。

注意・禁止事項

  • 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
  • セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
  • 口金は消耗品です。
  • エアドライヤやエアフィルタによりドレンやゴミを取り除き、清浄な空気を使用してください。
  • 圧縮空気中に不純物が含まれていると作動不良の原因となります。
  • 潤滑のため、ルブリケータのご利用をお勧めします。

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
10

1個

96,262( 105,888円 )

3日目

6
10

1個

130,052( 143,057円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
・クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
・異形状の多種多様なワークに対応できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア外形クランプ(AMCH-W)

エア外形クランプ(AMCH-W)

    サイドロックアダプター旋盤用(MBSLAL)

    サイドロックアダプター旋盤用(MBSLAL)

      外形クランプ(CP120)

      外形クランプ(CP120)

        内径クランプ (CP130)

        内径クランプ (CP130)

          フォームクランプ (CP125)

          フォームクランプ (CP125)

            クランプ&ストッパー 口金(CP121)

            クランプ&ストッパー 口金(CP121)

              サイドロックIDクランプ(MBSID)

              サイドロックIDクランプ(MBSID)

                拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

                拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

                  IDクランプ(MBID)

                  IDクランプ(MBID)

                    口金(外形クランプ用)(CP126)

                    口金(外形クランプ用)(CP126)

                      クランプ・エレメント 空圧ユニット付

                      クランプ・エレメント 空圧ユニット付

                        コンパクト内径クランプ(CP131)

                        コンパクト内径クランプ(CP131)

                          外形クランプ 旋盤用アダプター(CP122)

                          外形クランプ 旋盤用アダプター(CP122)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 96,262円 20,418円 55,744円 6,370円 82,474円 13,109円 26,899円 6,304円 8,745円 25,314円 374,747円 3,027円 18,884円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            クランプ種類 外形 関連部品 外形 内径 関連部品 関連部品 内径 内径 内径 関連部品 内径 内径 関連部品

                            エア外形クランプ(AMCH-W)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました