クランプ&ストッパー用のクランプボトル(重荷重用)です。お客様の仕様に合わせた...
型番 | D1 | M | L1 | L | D | L2 | L3 | D2 | W | L4 | 質量 (g) | 適用引込みクランプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLPDH400-M12 | 12 | M12×1.75 | 13 | 38 | 20 | 21.5 | 2 | 6.5 | 10 | 4 | 40 | QLPDH400R |
QLPDH400-M16 | M16×2 | 17 | 55 | |||||||||
QLPDH500-M16 | 16 | 48 | 25 | 28 | 2.5 | 9.5 | 13 | 5 | 90 | QLPDH500R | ||
QLPDH500-M20 | M20×2.5 | 21 | 110 |
■クランプボルト使用時の推奨ピッチ
Loading...
クランプ&ストッパー用のクランプボトル(重荷重用)です。お客様の仕様に合わせた特注品製作も承ります。
QLPDH400-M12で型番確定
クランプボルト(重荷重用)(QLPDH-M)の型番QLPDH400-M12のページです。
型番QLPDH400-M12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
QLPDH400-M16 |
QLPDH500-M16 |
QLPDH500-M20 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ネジ径 M | 適用引き込みクランプ | 連結部寸法 D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,047円 ( 3,352円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | M16×2 | QLPDH400R | 12 | |
4,017円 ( 4,419円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | M16×2 | QLPDH500R | 16 | |
3,689円 ( 4,058円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | M20×2.5 | QLPDH500R | 16 |