(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンド グリッパー MBVRG

ラウンド グリッパー MBVRG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,697円
税込単価
7,367円

【特長】・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にグ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ラウンド グリッパー MBVRG 外形図

製品仕様

型番最小グリップ径質量(g)
MBVRG193836
  • 2個1セット
<本体>
  • SKD12
  • 焼入焼戻
  • 四三酸化鉄皮膜
  • HRC52~54

使用例

使用例・使用方法

■取付穴寸法

ラウンド グリッパー MBVRG 使用例1

d:19.1±0.025
H:6.0~8.0

ラウンド グリッパー MBVRG 使用例2

丸物ワーク

ラウンド グリッパー MBVRG 使用例3
  • 異形状ワーク
  • ワーク形状に合わせ、当たり面の角度を変えることができます。
ラウンド グリッパー MBVRG 使用例4

大型ワーク

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 硬度がHRC38未満のワークのグリッパーにご使用ください。
  • ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBVRG19

10

1個

6,697( 7,367円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にグリップします。
・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。
・丸物ワークのみでなく直線ワークもグリップ可能です。
・グリップ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。

カタログ

 

MBVRG19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンド グリッパー MBVRGの型番MBVRG19のページです。
型番MBVRG19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンド グリッパー MBVRG

ラウンド グリッパー MBVRG

    レスト・ボタン

    レスト・ボタン

      ハードメタル・インサート 圧入用ホルダー付/前面組付タイプ

      ハードメタル・インサート 圧入用ホルダー付/前面組付タイプ

        グリッパー 丸形・角形 歯付ハードメタル・インサート付

        グリッパー 丸形・角形 歯付ハードメタル・インサート付

          ハードメタル・インサート

          ハードメタル・インサート

            CC・グリッパー (CC)

            CC・グリッパー (CC)

              CT・グリッパー(ラウンドタイプ) (CT)

              CT・グリッパー(ラウンドタイプ) (CT)

                揺動パッド

                揺動パッド

                  トライアングルグリップ HRC

                  トライアングルグリップ HRC

                    HS・エッジグリッパー (HSE)

                    HS・エッジグリッパー (HSE)

                      HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS)

                      HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS)

                        レストサポート (BJ810)

                        レストサポート (BJ810)

                          HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) (HSE-SS)

                          HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) (HSE-SS)

                            メーカー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 6,697円 2,978円 5,674円 5,762円 2,589円 1,297円 1,997円 6,659円 6,577円 2,497円 2,289円 2,984円 2,497円
                            通常出荷日 3日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            種類 ワークグリッパー - - - - - ワークグリッパー - ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー -
                            形状 特殊形状 - - - - - 円形 - 四角形 四角形 円形 円形 -
                            最小グリップ径(mm) 38 - - - - - - - - - - - -

                            ラウンド グリッパー MBVRGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました