(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
グリッパー・ストッパー(MBVG)
  • 数量スライド割引

グリッパー・ストッパー(MBVG) (レビュー)

通常価格(税別)
2,997円 ~ 5,691円
税込価格
3,297円 ~ 6,260円
通常出荷日
3日目
【特長】
・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にグリップします。
・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。
・グリップ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。

グリッパー・ストッパー(MBVG)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

生産設備品付帯部品として使用
評価 5.0満足度:5.02020/04/08
加工用治具にてワークの位置決め及びクランプ用途で利用しています。特長にある「グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にグリップします」という文言を実感できる佳品として重宝しています。以前は同イマオコーポレーションのワンタッチクランプを使用していましたが、高価な商品であっても劣化交換頻度が多かったことを考えれば、同じ消耗品として型番:MBVG1925Gはコスパにも長けた商品と言えます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備品付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/08
    加工用治具にてワークの位置決め及びクランプ用途で利用しています。特長にある「グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にグリップします」という文言を実感できる佳品として重宝しています。以前は同イマオコーポレーションのワンタッチクランプを使用していましたが、高価な商品であっても劣化交換頻度が多かったことを考えれば、同じ消耗品として型番:MBVG1925Gはコスパにも長けた商品と言えます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリッパー・ストッパー(MBVG)

グリッパー・ストッパー(MBVG)

    HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) (HSE-SS)

    HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) (HSE-SS)

      HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)

      HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)

        HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS)

        HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS)

          CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)

          CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)

            CS・グリッパー (CS)

            CS・グリッパー (CS)

              HS・エッジグリッパー (HSE)

              HS・エッジグリッパー (HSE)

                トライアングルグリップ HRC

                トライアングルグリップ HRC

                  トライアングルグリップ STD

                  トライアングルグリップ STD

                    アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)

                    アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)

                      TRIG用レンチ

                      TRIG用レンチ

                        ボールユニット(パッドタイプ) (BBU)

                        ボールユニット(パッドタイプ) (BBU)

                          ハードメタル・インサート

                          ハードメタル・インサート

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー
                            通常価格 2,997円 2,497円 3,497円 2,748円 3,181円 1,935円 2,497円 6,577円 6,989円 2,989円 1,589円 6,702円 2,589円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 ワークグリッパー - ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー - ワークグリッパー オプション品 ワークグリッパー -
                            形状 四角形 - 四角形 四角形 四角形 四角形 四角形 四角形 - 特殊形状 - 円形 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。