【特長】・フロートにより、液面の変化を検出します。・NO(常時開接点)、NC(...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
材質 | 使用温度 | 最大電圧 | 最大電流 | 接点容量 | コネクタ | ケーブル導体断面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | Oリング | マグネット | 保護等級 | ネジサイズ | |||||
ポリアミド グレー | ニトリルゴム (NBR) | アルニコ磁石 | max.80℃ min.-20℃ | DC230V | 2A | 40VA | IP65 | PG9 (ケーブル外径 φ6~8用) PG11 (ケーブル外径 φ8~10用) | max.1.5mm2 |
注)ゲージをカットして、ご希望の長さに調節してください。
*:お客様にてご用意ください。
Loading...
【特長】
・フロートにより、液面の変化を検出します。
・NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
・フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体 (水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
・液体の導電性に関係なくご使用になれます。
・コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
・保護等級IP65適合。