(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CJC12-M12
クレビスジョイント(CJC,CJR) クレビスジョイント CJC CJR

クレビスジョイント(CJC,CJR) CJC12-M12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
628円
税込単価
691円

【特長】・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・耐食性が高く、液体内での使用...

詳細情報を確認する

CJC12-M12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クレビスジョイント(CJC,CJR) 外形図

製品仕様

  • 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック
  • 使用温度:max.+80℃、min.-30℃
 

CJC(クリップ式)

CJR(リング式)

クレビスジョイント(CJC,CJR) 製品仕様01

CJC(クリップ式)

クレビスジョイント(CJC,CJR) 製品仕様02

CJR(リング式)

型番質量(g)
CJC06-M064
CJC06-M089
CJC10-M1016
CJC10-M10F
CJC12-M1228
CJC12-M12F
CJC14-M1442
型番質量(g)
CJR06-M063
CJR06-M088
CJR10-M1015
CJR10-M10F
CJR12-M1225
CJR12-M12F
CJR14-M1441

規格表

型番
サイズ
d
W
M注)
A
H
H1
H2
D
W1
CJC06-M06
CJR06-M06
6
6
6
M6×1
12
24
31
9
10
12
CJC06-M08
CJR06-M08
8
8
8
M8×1.25
16
32
42
12
14
16
CJC10-M10
CJR10-M10
10
10
10
M10×1.5
20
40
52
15
18
20
CJC10-M10F
CJR10-M10F
10F
M10×1.25
CJC12-M12
CJR12-M12
12
12
12
M12×1.75
24
48
62
18
20
24
CJC12-M12F
CJR12-M12F
12F
M12×1.25
CJC14-M14
CJR14-M14
14
14
14
M14×2
28
56
72
22.5
24
27

注)サイズ10F、12Fは細目です。

使用例

取付け方法

クレビスジョイント(CJC,CJR) 取付方法01

本体にピンを通してから、リング部を取り付けてください。

クレビスジョイント(CJC,CJR) 取付方法02

本体にピンを通し、ピンにリングを取り付けてください。

型番リスト

型番
ねじサイズ M(mm)
ねじピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJC12-M12

M12
1.75
10

1個

628( 691円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
・静音性、減振性が高いです。
・ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。

カタログ

 

CJC12-M12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレビスジョイント(CJC,CJR)の型番CJC12-M12のページです。
型番CJC12-M12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレビスジョイント(CJC,CJR)

クレビスジョイント(CJC,CJR)

    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル

    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル

      CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル

      CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル

        SSD用金具 一山ナックル

        SSD用金具 一山ナックル

          HCM用金具 一山ナックル

          HCM用金具 一山ナックル

            SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル

            SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル

              HCM用金具 二山ナックル

              HCM用金具 二山ナックル

                SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 二山ナックル

                SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 二山ナックル

                  ナックルジョイント -工具レスタイプ-

                  ナックルジョイント -工具レスタイプ-

                    SCM用金具 二山ナックル

                    SCM用金具 二山ナックル

                      SCG・JSG用金具 二山ナックル

                      SCG・JSG用金具 二山ナックル

                        ナックルジョイント 無給油ブシュ圧入タイプ

                        ナックルジョイント 無給油ブシュ圧入タイプ

                          CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル

                          CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル

                            メーカー イマオコーポレーション CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD ミスミ CKD CKD ミスミ CKD
                            通常価格 348円 1,087円 1,087円 598円 1,338円 1,316円 1,674円 2,197円 990円 1,239円 2,086円 - 1,398円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            タイプ 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント - 一山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント / 二山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント
                            取付け方法 めねじ めねじ めねじ - めねじ めねじ - - - めねじ - めねじ -
                            材質 ポリアミド - - 鋳鉄 - 鋳鉄 - - 鋳鉄 -
                            アクセサリ付属 付属なし 付属なし 付属あり 付属なし 付属なし 付属あり 付属なし 付属あり 付属なし 付属あり 付属あり 付属なし 付属あり

                            クレビスジョイント(CJC,CJR)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CJC08-M08
                            CJC10-M10
                            CJC10-M10F
                            CJC12-M12F
                            CJC14-M14
                            CJR06-M06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじサイズ M
                            (mm)
                            ねじピッチ
                            (mm)

                            397円

                            ( 437円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M81.25

                            488円

                            ( 537円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10M101.5

                            488円

                            ( 537円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10M101.25

                            628円

                            ( 691円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10M121.25

                            968円

                            ( 1,065円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10M142

                            348円

                            ( 383円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10M61

                            ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました