(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外形クランプ(CP120)

外形クランプ(CP120)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
55,744円 ~ 70,504円
税込価格
61,318円 ~ 77,554円

【特長】・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプしま...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外形クランプ(CP120) 外形図

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
  • ワークの繰り返し位置決め精度:±0.03
  • 口金交換の繰り返し位置決め精度:±0.02
  • 付属品:セルフカットワッシャー・・・1個
    ダイヤピン・・・1個
    六角穴付きボルト・・・1個
本体口金シャフト、ロックネジカバー、セルフカットワッシャー
S45C
四三酸化鉄皮膜
A7075
アルマイト表面処理
ブルー
SCM435
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻
S45C
四三酸化鉄皮膜

規格表

外形クランプ(CP120) 規格表

使用例

(1)本体の取付け

外形クランプ(CP120) 使用例2

本体にダイヤピンを挿入し、六角穴付きボルトで本体をプレートに取付けます。

(2)口金の取付け

外形クランプ(CP120) 使用例3

口金のキー溝を平行キーに合わせた状態で口金を取付けます。
注)口金取付け時は、ロックネジを反時計方向に止まるまで回した状態で行ってください。

(3)口金のセルフカット

外形クランプ(CP120) 使用例4

1. セルフカットワッシャーを口金にセットします。
(ボルトなどを使用すると、セットが簡単です。)
注)セルフカットワッシャーは六角穴付きボルト上部に確実にセットしてください。

外形クランプ(CP120) 使用例5

2. ロックネジを締め込み、セルフカットワッシャーをクランプします。
(クランプ後は、セルフカットワッシャーからボルトを外してください。)

 

外形クランプ(CP120) 使用例6

3. ワーク形状に合わせて口金をセルフカットします。

(4)ワークのセット

外形クランプ(CP120) 使用例7

・セルフカット後はロックネジを緩め、セルフカットワッシャーを取外します。
・ワークをセットしロソクネジを回しクランプします。

外形クランプ(CP120) 使用例8

・側面のロックネジを締めることで、ワークの外形をクランプします。
・口金はセルフカットできますので、様々な形状のワークがクランプできます。
・小型マシニングセンター、タッピングセンター、小型5軸加工機、CNC円テーブルなどのクランプ治具に最適です。

穴加工図

外形クランプ(CP120) 使用例1

商品特長詳細

  • 加工ワークに応じて口金を交換できるため、経済的です。
外形クランプ(CP120) 特長

(1)ロックネジを締めると口金の中央が引き込まれます。
(2)同時に4つの爪が中央に向かって倒れワークの外形をクランプします。

注意・禁止事項

  • 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
  • セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
適用口金 D1(外形クランプ用)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
65
10

1個

55,744( 61,318円 )

3日目

6
90
10

1個

70,504( 77,554円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
・異形状の多種多様なワークに対応できます。
・クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外形クランプ(CP120)

外形クランプ(CP120)

    エア外形クランプ(AMCH-W)

    エア外形クランプ(AMCH-W)

      口金(外形クランプ用)(CP126)

      口金(外形クランプ用)(CP126)

        ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付

        ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付

          拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

          拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

            拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

            拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

              IDクランプ(MBID)

              IDクランプ(MBID)

                外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)

                外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)

                  外形クランプ 旋盤用アダプター(CP122)

                  外形クランプ 旋盤用アダプター(CP122)

                    IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)

                    IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)

                      拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

                      拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

                        内径クランプ (CP130)

                        内径クランプ (CP130)

                          サイドロックIDクランプ(MBSID)

                          サイドロックIDクランプ(MBSID)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 55,744円 96,262円 25,314円 49,586円 4,141円 6,304円 8,745円 13,452円 18,884円 1,338円 13,899円 6,370円 26,899円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            クランプ種類 外形 外形 関連部品 内径 関連部品 内径 内径 外形 関連部品 関連部品 内径 内径 内径

                            外形クランプ(CP120)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました