(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
IDクランプ(MBID)
  • 数量スライド割引

IDクランプ(MBID) (レビュー)

通常価格(税別)
8,745円 ~ 208,719円
税込価格
9,620円 ~ 229,591円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ワークを内側からクランプできます。
・多数個取りのワークに便利です。
・ワークのクランプは、六角レンチによる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。
・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
・テーパーボルトは固着防止のために、ふっ素樹脂コーティングしてあります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

IDクランプ(MBID)のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    急ぎの加工治具に使用
    評価 5.0満足度:5.02023/04/30
    急ぎで加工治具が必要になった時に使用しました。クランプ力も十分ありました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    研削治具の製作
    評価 5.0満足度:5.02021/04/26
    研磨治具に取り付けて使用しました。
    加工も成功し問題なく使えています。
    また利用させていただきます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワーククランプ
    評価 5.0満足度:5.02020/02/11
    フッ素樹脂コーティングしてあるので良いと思います。
    価格相応の商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接冶具として使用しています
    評価 4.0満足度:4.02019/11/26
    当社で顧客から製作を依頼された製品に使っています。使い方は、この商品をパイプ等の内側にセットして外側を溶接する際のひずみ抑制に使っていて問題はありません。ただ外側の溶接は断続溶接なので、全周溶接では試していません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IDクランプ(MBID)

IDクランプ(MBID)

    拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

    拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

      拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

      拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

        サイドロックIDクランプ(MBSID)

        サイドロックIDクランプ(MBSID)

          外形クランプ(CP120)

          外形クランプ(CP120)

            口金(外形クランプ用)(CP126)

            口金(外形クランプ用)(CP126)

              エア外形クランプ(AMCH-W)

              エア外形クランプ(AMCH-W)

                拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

                拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

                  内径クランプ (CP130)

                  内径クランプ (CP130)

                    外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)

                    外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)

                      ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付

                      ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付

                        コンパクト内径クランプ(CP131)

                        コンパクト内径クランプ(CP131)

                          フォームクランプ (CP125)

                          フォームクランプ (CP125)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 8,745円 6,304円 13,899円 26,899円 55,744円 25,314円 96,262円 4,141円 6,370円 13,452円 49,586円 3,027円 82,474円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            クランプ種類 内径 内径 内径 内径 外形 関連部品 外形 関連部品 内径 外形 内径 内径 関連部品

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。