(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3181-01-W
熱電対用端子 ネツデンタイヨウタンシ

熱電対用端子 3181-01-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67,339円
税込単価
74,073円

優れたセラミックと金属シール技術による熱電対導入端子。【特長】・補償導線を使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3181-01-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

3181-01-W の仕様・寸法情報

商品情報

熱電対用端子の外形図と寸法

ループタイプ1対/2対

熱電対用端子:関連画像

Weldable 1 or 2 Pairs

熱電対用端子:関連画像

Single Pair – Weldable/寸法図

熱電対用端子:関連画像

ISO KF 1 or 2 Pairs

熱電対用端子:関連画像

Single Pair – ISO KF - NW16KF /寸法図

熱電対用端子:関連画像

ConFlat 1 or 2 Pairs

熱電対用端子:関連画像

Single Pair – ConFlat - NW16CF /寸法図

熱電対用端子:関連画像

Single Pair – ConFlat - NW35CF /寸法図

 
ANSI TYPE THERMOCOUPLE
MATERIALS
INSTALLATION NO.
OF PAIRS
PART
NUMBER
T Copper/Constantan Weld 1 8900-02-W
R/S Platinum-Rhodium* Weld 1 8900-03-W
T Copper/Constantan Weld 2 8800-02-W
R/S Platinum-Rhodium* Weld 2 8800-03-W
T Copper/Constantan 1 1/3” (NW16CF) 1 9020-02-CF
R/S Platinum-Rhodium* 1 1/3” (NW16CF) 1 9020-03-CF
T Copper/Constantan 2 3/4” (NW35CF) 1 9806-02-CF
R/S Platinum-Rhodium* 2 3/4” (NW35CF) 1 9806-01-CF
T Copper/Constantan 1 1/3” (NW16CF) 2 8820-02-CF
R/S Platinum-Rhodium* 1 1/3” (NW16CF) 2 8820-03-CF
T Copper/Constantan 2 3/4” (NW35CF) 2 10584-02-CF
R/S Platinum-Rhodium* 2 3/4” (NW35CF) 2 10584-03-CF
T Copper/Constantan NW16KF 1 18004-01-KF
R/S Platinum-Rhodium* NW16KF 1 18004-02-KF
T Copper/Constantan NW16KF 2 15108-01-KF
R/S Platinum-Rhodium* NW16KF 2 15108-02-KF

スペードタイプ1対/2対

熱電対用端子:関連画像

Weldable 1 or 2 Pairs

熱電対用端子:関連画像

Single Pair–Weldableの寸法図

熱電対用端子:関連画像

Two Pairs–Weldableの寸法図

 
熱電対用端子:関連画像

ISO KF 1 or 2 Pairs

熱電対用端子:関連画像

Single Pair – ISO KF - NW16KFの寸法図

熱電対用端子:関連画像

Two Pairs–ISO KF-NW16KFnの寸法図

 
熱電対用端子:関連画像

ConFlat 1or2 Pairs

熱電対用端子:関連画像

Single Pair–ConFlat -NW16CFの寸法図

熱電対用端子:関連画像

Single Pair–ConFlat -NW35CFの寸法図

熱電対用端子:関連画像

Two Pairs–ConFlat -NW16CFの寸法図

熱電対用端子:関連画像

Two Pairs–ConFlat -NW35CFの寸法図

 
ANSI TYPE THERMOCOUPLE
MATERIALS
INSTALLATION NO.
OF PAIRS
PART
NUMBER
K Chromel/Alumel Weld 1 8117-01-W
C Tungsten-Rhenium* Weld 1 8117-04-W
K Chromel/Alumel Weld 2 8233-01-W
C Tungsten-Rhenium* Weld 2 8233-04-W
K Chromel/Alumel NW16KF 1 13563-01-KF
C Tungsten-Rhenium* NW16KF 1 13563-04-KF
K Chromel/Alumel NW16KF 2 18003-01-KF
C Tungsten-Rhenium* NW16KF 2 18003-03-KF
K Chromel/Alumel 1 1/3” (NW16CF) 1 8118-01-CF
C Tungsten-Rhenium* 1 1/3” (NW16CF) 1 8118-04-CF
K Chromel/Alumel 2 3/4” (NW35CF) 1 10583-01-CF
C Tungsten-Rhenium* 2 3/4” (NW35CF) 1 10583-03-CF
K Chromel/Alumel 1 1/3” (NW16CF) 2 8232-01-CF
C Tungsten-Rhenium* 1 1/3” (NW16CF) 2 8232-04-CF
K Chromel/Alumel 2 3/4” (NW35CF) 2 8593-01-CF
C Tungsten-Rhenium* 2 3/4” (NW35CF) 2 8593-04-CF
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

セラムテック社(セラマシール)は、1951年から電流導入端子の製造を開始し今もなお世界中で使用されています。
以来、お客様の厳しい要求に応えるべく、革新的な解決策を提供するための商品開発を進めています。

型番リスト

型番
電圧(AC)(kV)
電圧(DC)(kV)
電流(A)
電極材質
フランジ規格
フランジ材質
フランジサイズ(呼び)
使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)
対応ベーキング温度範囲(℃以下)
様式
端子ペア数
熱電対材料
ANSI種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3181-01-W

3.5
5
55
フランジ無し
-
-
-269~300
205 ~ 450
スペード&パワー
-
クロメル/アルメル
K
10

1個

67,339( 74,073円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたセラミックと金属シール技術による熱電対導入端子。
【特長】
・補償導線を使用しているため、真空内外で誤差無く測定が可能。
・絶縁体は、高純度、高強度、低損失アルミナセラミックスを使用。
・熱電対タイプはR、S、T、C、Kタイプがあり、1~10対と種類が豊富。
・温度範囲は-269~450℃。
【用途】
・真空容器、圧力容器内外の温度測定に利用可能。
・炉・真空薄膜装置・半導体処理装置・エネルギー研究・産業機器・電気通信などに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

3181-01-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱電対用端子の型番3181-01-Wのページです。
型番3181-01-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱電対用端子

熱電対用端子

    高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

    高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

      一般電流導入端子

      一般電流導入端子

        サブミニ電流導入端子

        サブミニ電流導入端子

          電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

          電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A

            絶縁継手 絶縁碍子

            絶縁継手 絶縁碍子

              熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

              熱電対 Kタイプ 1対 OMEGAタイプ

                電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

                電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

                  電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

                  電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

                    高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

                    高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ

                      多ピン用 接続部品 圧着工具

                      多ピン用 接続部品 圧着工具

                        高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

                        高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

                          メーカー セラムテック コスモテック(導入端子) セラムテック セラムテック コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                          通常価格 33,149円 44,616円 14,152円 10,927円 31,631円 28,000円 60,000円 47,832円 37,992円 38,003円 205,854円 60,599円
                          通常出荷日 5日目~   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目~   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目  
                          種類 熱電対 高電圧・小電流 電流導入端子 電流導入端子 高電圧・中電流 関連部品 熱電対 高電圧・小電流 高電圧・高電流 高電圧・高電流(接続部品セット品) 関連部品 高電圧・中~高電流

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          13563-01-KF
                          13563-04-KF
                          15108-01-KF
                          3181-02-W
                          8117-01-W
                          8118-01-CF
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?電圧(AC)
                          (kV)
                          電圧(DC)
                          (kV)
                          電流
                          (A)
                          電極材質 フランジ規格 フランジ材質 フランジサイズ(呼び) 使用温度範囲(MIN~MAX)
                          (℃)
                          対応ベーキング温度範囲
                          (℃以下)
                          様式 端子ペア数 熱電対材料 ANSI種類

                          46,831円

                          ( 51,514円 )
                          1個 -

                          14日目

                          10----[NW/KF] KFSUS16-25~180205スペードタイプ1クロメル/アルメルK

                          43,151円

                          ( 47,466円 )
                          1個 -

                          15日目

                          10----[NW/KF] KFSUS16-25~180205スペードタイプ1タングステン - レニウムC

                          67,295円

                          ( 74,025円 )
                          1個 -

                          14日目

                          10----[NW/KF] KFSUS16-25~180205ループタイプ2銅/コンスタンタンT

                          79,330円

                          ( 87,263円 )
                          1個 -

                          5日目

                          103.5516.5ニッケルフランジ無し---269~300205 ~ 450スペード&パワー-クロメル/アルメルK

                          33,149円

                          ( 36,464円 )
                          1個 -

                          5日目

                          10----フランジ無し---269~300205 ~ 450スペードタイプ1クロメル/アルメルK

                          41,401円

                          ( 45,541円 )
                          1個 -

                          14日目

                          10----[ICF/CF/UFC/UVF] CFSUS34-269~300205 ~ 450スペードタイプ1クロメル/アルメルK

                          電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました