(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:14366-07-CF
同軸端子 ドウジクタンシ

同軸端子 14366-07-CF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,941円
税込単価
61,535円

優れた特別設計による低ノイズ、低反射の同軸端子。 【特長】 ・標準はグランドシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

14366-07-CF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

14366-07-CF の仕様・寸法情報

商品情報

同軸端子の外形図と寸法

マイクロドット型

Weldableの寸法図

Weldableの寸法図
型番:17614-01-W

ISO KF-NW16KF

ISO KF-NW16KF
型番:21507-01-KF

ISO KF-NW40KF

ISO KF-NW40KF
型番:21525-01-KF
型番:21526-01-KF
型番:21527-01-KF

ConFlat-NW16CF

ConFlat-NW16CF
型番:21505-01-CF

ConFlat - NW35CF

ConFlat - NW35CF
型番:21522-01-CF
型番:21523-01-CF
型番:21524-01-CF

 SMB型

Weldableの寸法図

Weldableの寸法図
型番:0713-02-W

ISO KF-NW16KF

ISO KF-NW16KF
型番:21371-01-KF

ISO KF-NW40KF

ISO KF-NW40KF
型番:21379-01-KF
型番:21381-01-KF
型番:21383-01-KF

ConFlat-NW16CF

ConFlat-NW16CF
型番:21369-01-CF

ConFlat - NW35CF

ConFlat - NW35CF
型番:21373-01-CF
型番:21375-01-CF
型番:21377-01-CF

Weldableの寸法図

Weldableの寸法図
型番:0714-02-W

ISO KF-NW16KF

ISO KF-NW16KF
型番:21396-01-KF

ISO KF-NW40KF

ISO KF-NW40KF
型番:21403-01-KF
型番:21405-01-KF
型番:21407-01-KF

ConFlat-NW16CF

ConFlat-NW16CF
型番:21394-01-CF

ConFlat - NW35CF

ConFlat - NW35CF
型番:21397-01-CF
型番:21399-01-CF
型番:21401-01-CF

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

セラムテック社(セラマシール)は、1951年から電流導入端子の製造を開始し今もなお世界中で使用されています。
以来、お客様の厳しい要求に応えるべく、革新的な解決策を提供するための商品開発を進めています。

型番リスト

型番
端子数
電圧(AC)(kV)
電圧(DC)(kV)
電流(A)
電極材質
フランジ規格
フランジ材質
フランジサイズ(呼び)
使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)
対応ベーキング温度範囲(℃以下)
様式
同軸種類
電圧詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14366-07-CF

1
3.5
5
16.5
ニッケル
[ICF/CF/UFC/UVF] CF
SUS
70
-269~300
205 ~ 450
露出インシュレーター
SHV型
-
10

1個

55,941( 61,535円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた特別設計による低ノイズ、低反射の同軸端子。
【特長】
・標準はグランドシールドで、グランドから絶縁されているフローティングシールドもある。
・超高真空および高温での使用に優れている。
・絶縁体は、高純度、高強度、低損失アルミナセラミックスを使用。
・溶接タイプ・フランジタイプがある。
【用途】
・電気通信、半導体処理装置、医療機器、マイクロ波、真空薄膜装置、粒子加速器などに利用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

14366-07-CFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸端子の型番14366-07-CFのページです。
型番14366-07-CFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸端子

同軸端子

    円筒絶縁碍子

    円筒絶縁碍子

      一般電流導入端子

      一般電流導入端子

        熱電対用端子

        熱電対用端子

          同軸大気側プラグ

          同軸大気側プラグ

            サブミニ電流導入端子

            サブミニ電流導入端子

              ミニ電流導入端子

              ミニ電流導入端子

                熱電対用 接続部品 セラミックビーズ

                熱電対用 接続部品 セラミックビーズ

                  コンタクトピン

                  コンタクトピン

                    同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

                    同軸 SHV フローティング片側 JACK(めす)

                      電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

                      電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A

                        メーカー セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック コスモテック(導入端子) セラムテック コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                        通常価格 12,141円 214,799円 14,152円 33,149円 121,454円 10,927円 10,543円 7,501円 8,177円 86,540円 37,992円
                        通常出荷日 5日目~   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目~   5日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 電流導入端子 関連部品 電流導入端子 熱電対 関連部品 電流導入端子 電流導入端子 関連部品 関連部品 同軸 高電圧・高電流

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        11179-04-CF
                        14366-03-CF
                        14366-05-CF
                        17114-01-KF
                        17114-03-KF
                        17114-05-KF
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?端子数 電圧(AC)
                        (kV)
                        電圧(DC)
                        (kV)
                        電流
                        (A)
                        電極材質 フランジ規格 フランジ材質 フランジサイズ(呼び) 使用温度範囲(MIN~MAX)
                        (℃)
                        対応ベーキング温度範囲
                        (℃以下)
                        様式 同軸種類 電圧詳細

                        41,977円

                        ( 46,175円 )
                        1個 -

                        14日目

                        1013.5516.5ニッケル[ICF/CF/UFC/UVF] CFSUS70-269~300205 ~ 450埋め込みインシュレーターSHV型-

                        78,712円

                        ( 86,583円 )
                        1個 -

                        14日目

                        1023.5516.5ニッケル[ICF/CF/UFC/UVF] CFSUS70-269~300205 ~ 450露出インシュレーターSHV型-

                        110,350円

                        ( 121,385円 )
                        1個 -

                        14日目

                        1033.5516.5ニッケル[ICF/CF/UFC/UVF] CFSUS70-269~300205 ~ 450露出インシュレーターSHV型-

                        34,369円

                        ( 37,806円 )
                        1個 -

                        14日目

                        1010.350.53.6SUS[NW/KF] KFSUS16-25~180205-BNC型-

                        33,254円

                        ( 36,579円 )
                        1個 -

                        14日目

                        1013.553.6SUS[NW/KF] KFSUS16-25~180205-MHV型-

                        34,708円

                        ( 38,179円 )
                        1個 -

                        14日目

                        1010.350.53.6SUS[NW/KF] KFSUS40-25~180205-BNC型-

                        電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました