(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3887-12-W
一般電流導入端子 イッパンデンリュウドウニュウタンシ

一般電流導入端子 3887-12-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,576円
税込単価
18,234円

優れたセラミックの金属シール技術による電流導入端子。 【特長】 ・絶縁体は、高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3887-12-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

3887-12-W の仕様・寸法情報

商品情報

一般電流導入端子の外形図と寸法について

パワープラグ:電圧5KV-10KV/電流55A

Weldable 型番:3887-68-W 型番:3887-51-W 型番:3887-12-W 型番:3888-08-W 型番:3888-09-W 型番:3888-10-W

Weldable
型番:3887-68-W
型番:3887-51-W
型番:3887-12-W
型番:3888-08-W
型番:3888-09-W
型番:3888-10-W

ISO KF-NW16KF 型番:17026-05-KF 型番:17026-06-KF 型番: 17026-08-KF

ISO KF-NW16KF
型番:17026-05-KF
型番:17026-06-KF
型番:17026-08-KF

ISO KF-NW40KF 型番:17027-05-KF 型番:17027-06-KF 型番:17027-08-KF 型番:17067-05-KF 型番:17067-06-KF 型番:17067-08-KF 型番:17028-05-KF 型番:17028-06-KF 型番:17028-08-KF

ISO KF-NW40KF
型番:17027-05-KF
型番:17027-06-KF
型番:17027-08-KF
型番:17067-05-KF
型番:17067-06-KF
型番:17067-08-KF
型番:17028-05-KF
型番:17028-06-KF
型番:17028-08-KF

ConFlat-NW16CF 型番:19542-07-CF 型番:19542-03-CF 型番:6404-03-CF 型番:6404-02-CF 型番:9545-01-CF 型番:9545-02-CF

ConFlat-NW16CF
型番:19542-07-CF
型番:19542-03-CF
型番:6404-03-CF
型番:6404-02-CF
型番:9545-01-CF
型番:9545-02-CF

ConFlat-NW35CF 型番:17060-05-CF 型番:17060-06-CF 型番:17060-08-CF 型番:17064-05-CF 型番:17064-06-CF 型番:17064-08-CF 型番:17069-05-CF 型番:17069-06-CF 型番:17069-08-CF

ConFlat-NW35CF
型番:17060-05-CF
型番:17060-06-CF
型番:17060-08-CF
型番:17064-05-CF
型番:17064-06-CF
型番:17064-08-CF
型番:17069-05-CF
型番:17069-06-CF
型番:17069-08-CF

特長

  • 型番Wタイプは安価で短納期。
  • 型番KF/CFタイプは3888シリーズにKF/CFフランジを溶接したタイプ。

パワープラグ:電圧14KV-20KV/電流55A

Weldable 型番:4275-17-W 型番:4275-15-W 型番:4275-14-W 型番:17575-03-W 型番:4275-22-W 型番:4275-21-W

Weldable
型番:4275-17-W
型番:4275-15-W
型番:4275-14-W
型番:17575-03-W
型番:4275-22-W
型番:4275-21-W

ISO KF-NW16KF 型番:17036-05-KF 型番:17036-06-KF 型番:17036-08-KF

ISO KF-NW16KF
型番:17036-05-KF
型番:17036-06-KF
型番:17036-08-KF

ISO KF-NW40KF 型番:17037-05-KF 型番:17037-06-KF 型番:17037-08-KF 型番:17068-05-KF 型番:17068-06-KF 型番:17068-08-KF 型番:17038-05-KF 型番:17038-06-KF 型番:17038-08-KF

ISO KF-NW40KF
型番:17037-05-KF
型番:17037-06-KF
型番:17037-08-KF
型番:17068-05-KF
型番:17068-06-KF
型番:17068-08-KF
型番:17038-05-KF
型番:17038-06-KF
型番:17038-08-KF

ConFlat-NW16CF 型番:19543-07-CF 型番:19543-03-CF 型番:19543-04-CF

ConFlat-NW16CF
型番:19543-07-CF
型番:19543-03-CF
型番:19543-04-CF

ConFlat-NW35CF 型番:10287-04-CF 型番:10287-05-CF 型番:10287-03-CF 型番:17065-05-CF 型番:17065-06-CF 型番:17065-08-CF 型番:16709-16-CF 型番:16709-08-CF 型番:16709-10-CF

ConFlat-NW35CF
型番:10287-04-CF
型番:10287-05-CF
型番:10287-03-CF
型番:17065-05-CF
型番:17065-06-CF
型番:17065-08-CF
型番:16709-16-CF
型番:16709-08-CF
型番:16709-10-CF

特長

  • 型番Wタイプは3888シリーズに比べて絶縁セラミックが長く12V対応。
  • 型番KF/CFタイプは4275シリーズにKF/CFフランジを溶接したタイプ。

パワープラグ:電圧5KV-10KV/電流100A

Weldable 型番:6514-02-W 型番:6514-01-W 型番:21032-02-W 型番:21032-01-W

Weldable
型番:6514-02-W
型番:6514-01-W
型番:21032-02-W
型番:21032-01-W

ISO KF-NW16KF 型番:21134-02-KF 型番:21134-01-KF

ISO KF-NW16KF
型番:21134-02-KF
型番:21134-01-KF

ISO KF-NW40KF 型番:21158-02-KF 型番:21158-01-KF 型番:21159-02-KF 型番:21159-01-KF 型番:21160-02-KF 型番:21160-01-KF

ISO KF-NW40KF
型番:21158-02-KF
型番:21158-01-KF
型番:21159-02-KF
型番:21159-01-KF
型番:21160-02-KF
型番:21160-01-KF

ConFlat-NW16CF 型番:21131-02-CF 型番:21131-01-CF

ConFlat-NW16CF
型番:21131-02-CF
型番:21131-01-CF

ConFlat-NW35CF 型番:21154-02-CF 型番:21154-01-CF 型番:21155-02-CF 型番:21155-01-CF 型番:21156-02-CF 型番:21156-01-CF

ConFlat-NW35CF
型番:21154-02-CF
型番:21154-01-CF
型番:21155-02-CF
型番:21155-01-CF
型番:21156-02-CF
型番:21156-01-CF

特長

  • 型番Wタイプは3888シリーズに比べて電極が太く100Aまで対応。
  • 型番KF/CFタイプは21032シリーズにKF/CFフランジを溶接したタイプ。
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

セラムテック社(セラマシール)は、1951年から電流導入端子の製造を開始し今もなお世界中で使用されています。
以来、お客様の厳しい要求に応えるべく、革新的な解決策を提供するための商品開発を進めています。

型番リスト

型番
端子数
電圧(AC)(kV)
電圧(DC)(kV)
電流(A)
電極材質
フランジ規格
フランジ材質
フランジサイズ(呼び)
使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)
対応ベーキング温度範囲(℃以下)
電極サイズ(管形状電極タイプ)(inch/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3887-12-W

1
3.5
5
55
フランジ無し
-
-
-269~300
205 ~ 450
-
10

2個

16,576( 18,234円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたセラミックの金属シール技術による電流導入端子。
【特長】
・絶縁体は、高純度、高強度、低損失アルミナセラミックスを使用。
・化学物質への耐性もあり、腐食性の環境に耐えられる。
・電極材質は、ステンレス、ニッケル、モリブデン、銅、がある。
・一般的なパワープラグと、高電流のハイパワープラグで溶接タイプ、フランジタイプがある。
【用途】
・半導体処理装置、粒子加速器、炉、分析装置、真空薄膜装置、衛星計測、X線装置等に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

3887-12-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般電流導入端子の型番3887-12-Wのページです。
型番3887-12-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般電流導入端子

一般電流導入端子

    ミニ電流導入端子

    ミニ電流導入端子

      サブミニ電流導入端子

      サブミニ電流導入端子

        コンタクトピン

        コンタクトピン

          熱電対用端子

          熱電対用端子

            熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

            熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

              絶縁継手 絶縁碍子

              絶縁継手 絶縁碍子

                多軸プラグ付電流導入端子 9999シリーズ

                多軸プラグ付電流導入端子 9999シリーズ

                  多ピン用 接続部品 圧着工具

                  多ピン用 接続部品 圧着工具

                    高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

                    高電圧・中~高電流 5KV 22~145A

                      高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

                      高電圧・中~高電流 5KV 73~476A

                        高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

                        高電圧・中~高電流 10KV 124~808A

                          高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

                          高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

                            メーカー セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) グリーンテック コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子)
                            通常価格 14,152円 10,543円 10,927円 8,177円 33,149円 6,134円 28,000円 29,451円 205,854円 57,157円 60,599円 110,631円 44,616円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   18日目   18日目   14日目  
                            種類 電流導入端子 電流導入端子 電流導入端子 関連部品 熱電対 関連部品 関連部品 電流導入端子 関連部品 高電圧・中~高電流 高電圧・中~高電流 高電圧・中~高電流 高電圧・小電流

                            一般電流導入端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            16709-08-CF
                            16709-10-CF
                            16709-16-CF
                            3887-51-W
                            3887-68-W
                            3888-08-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?端子数 電圧(AC)
                            (kV)
                            電圧(DC)
                            (kV)
                            電流
                            (A)
                            電極材質 フランジ規格 フランジ材質 フランジサイズ(呼び) 使用温度範囲(MIN~MAX)
                            (℃)
                            対応ベーキング温度範囲
                            (℃以下)
                            電極サイズ(管形状電極タイプ)
                            (inch/mm)

                            86,360円

                            ( 94,996円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1049.81416.5ニッケル[ICF/CF/UFC/UVF] CFSUS70-269~300205 ~ 450-

                            82,616円

                            ( 90,878円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1049.81455[ICF/CF/UFC/UVF] CFSUS70-269~300205 ~ 450-

                            86,360円

                            ( 94,996円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1049.8143.6SUS[ICF/CF/UFC/UVF] CFSUS70-269~300205 ~ 450-

                            18,279円

                            ( 20,107円 )
                            2個 -

                            5日目

                            1013.5516.5ニッケルフランジ無し---269~300205 ~ 450-

                            17,436円

                            ( 19,180円 )
                            2個 -

                            38日目

                            1013.553.6SUSフランジ無し---269~300205 ~ 450-

                            19,977円

                            ( 21,975円 )
                            2個 -

                            5日目

                            1017103.6SUSフランジ無し---269~300205 ~ 450-

                            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました