(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9215-02-W
ミニ電流導入端子 ミニデンリュウドウニュウタンシ

ミニ電流導入端子 9215-02-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,440円
税込単価
27,984円

優れたセラミック、金属シール技術による小型電流導入端子。【特長】・電極数が最大...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

9215-02-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

9215-02-W の仕様・寸法情報

商品情報

ミニ電流導入端子の外形図と仕様について

ミニ電流導入端子:関連画像

Weldable Single Pin

ミニ電流導入端子:関連画像

寸法図

NO.
PINS
INSTALLATIONVOLTAGE
DC
AMPS*CONDUCTOR
MATERIAL
WMAGNETIC
MATERIALS
PART
NUMBER
1Weld2 KV1.8304 Stn. Stl.-No7844-02-W
1Weld2 KV8.2Nickel-Yes7844-01-W
1Weld2 KV13.5Molybdenum-No7844-21-W
1Weld2 KV27Copper-No7844-04-W
1Weld5 KV1.8304 Stn. Stl.-No9791-04-W
1Weld5 KV8.2Nickel-Yes9791-02-W
1Weld5 KV27Copper-No9791-08-W
1Weld5 KV-Nickel Tube.005Yes9791-06-W
ミニ電流導入端子:関連画像

Weldable 2 & 4 Pin

ミニ電流導入端子:関連画像

寸法図

NO.
PINS
INSTALLATIONVOLTAGE
DC
AMPS*CONDUCTOR
MATERIAL
WMAGNETIC
MATERIALS
PART
NUMBER
2Weld6 KV1.8304 Stn. Stl.-No9215-04-W
2Weld6 KV8.2Nickel-Yes9215-02-W
2Weld6 KV27Copper-No9215-08-W
4Weld3 KV1.8304 Stn. Stl.-No8177-02-W
4Weld3 KV8.2Nickel-Yes8177-01-W
4Weld3 KV13.5Molybdenum-No8177-06-W
4Weld3 KV27Copper-No8177-04-W
4Weld6 KV1.8304 Stn. Stl.-No9216-04-W
4Weld6 KV8.2Nickel-Yes9216-02-W
4Weld6 KV27Copper-No9216-08-W
ミニ電流導入端子:関連画像

ISO KF 2 & 4 Pin

ミニ電流導入端子:関連画像

寸法図

NO.
PINS
INSTALLATIONVOLTAGE
DC
AMPS*CONDUCTOR
MATERIAL
WMAGNETIC
MATERIALS
PART
NUMBER
2NW16KF6 KV1.8304 Stn. Stl.-No17018-01-KF
2NW16KF6 KV8.2Nickel-Yes17018-02-KF
2NW16KF6 KV27Copper-No17018-04-KF
4NW16KF6 KV1.8304 Stn. Stl.-No17019-01-KF
4NW16KF6 KV8.2Nickel-Yes17019-02-KF
4NW16KF6 KV27Copper-No17019-04-KF
ミニ電流導入端子:関連画像

ConFlat 2 & 4 Pin

ミニ電流導入端子:関連画像

寸法図

NO.
PINS
INSTALLATIONVOLTAGE
DC
AMPS*CONDUCTOR
MATERIAL
WMAGNETIC
MATERIALS
PART
NUMBER
21 1/3" (NW16CF)6 KV1.8304 Stn. Stl.-No9871-02-CF
21 1/3" (NW16CF)6 KV8.2Nickel-Yes9871-01-CF
21 1/3" (NW16CF)6 KV27Copper-No9871-04-CF
41 1/3" (NW16CF)3 KV8.2Nickel-Yes8176-02-CF
41 1/3" (NW16CF)3 KC27Copper-No8176-08-CF
41 1/3" (NW16CF)6 KV1.8304 Stn. Stl.-No9871-06-CF
41 1/3" (NW16CF)6 KV8.2Nickel-Yes9871-05-CF
41 1/3" (NW16CF)6 KV27Copper-No9871-08-CF

開発秘話

 

セラムテック社(セラマシール)は、1951年から電流導入端子の製造を開始し今もなお世界中で使用されています。
以来、お客様の厳しい要求に応えるべく、革新的な解決策を提供するための商品開発を進めています。

型番リスト

型番
端子数
電圧(AC)(kV)
電圧(DC)(kV)
電流(A)
電極材質
フランジ規格
フランジ材質
フランジサイズ(呼び)
使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)
対応ベーキング温度範囲(℃以下)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9215-02-W

2
4.2
6
8.2
ニッケル
フランジ無し
-
-
-269~300
205 ~ 450
10

1個

25,440( 27,984円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたセラミック、金属シール技術による小型電流導入端子。
【特長】
・電極数が最大4ピンまであり、電極材質は銅・ニッケル・ステンレス・モリブデンがある。
・絶縁体は、高純度、高強度、低損失アルミナセラミックスが使われている。
【用途】
・半導体処理装置、粒子加速器、炉、分析装置、真空薄膜装置、衛星計測、X線装置等に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

9215-02-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ電流導入端子の型番9215-02-Wのページです。
型番9215-02-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ電流導入端子

ミニ電流導入端子

    サブミニ電流導入端子

    サブミニ電流導入端子

      一般電流導入端子

      一般電流導入端子

        コンタクトピン

        コンタクトピン

          熱電対用端子

          熱電対用端子

            同軸大気側プラグ

            同軸大気側プラグ

              多ピン用 接続部品 圧着工具

              多ピン用 接続部品 圧着工具

                絶縁継手 絶縁碍子

                絶縁継手 絶縁碍子

                  熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                  熱電対用 接続部品 熱電対 ソケットコンタクト Tタイプ

                    同軸端子

                    同軸端子

                      電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

                      電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A

                        電気フィードスルーDN40 ISO-KF

                        電気フィードスルーDN40 ISO-KF

                          高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

                          高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 22A

                            メーカー セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) セラムテック コスモテック(導入端子) インフィコン コスモテック(導入端子)
                            通常価格 10,543円 10,927円 14,152円 8,177円 33,149円 121,454円 205,854円 28,000円 6,134円 12,141円 47,832円 70,071円 44,616円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目~   14日目~   8日目   14日目  
                            種類 電流導入端子 電流導入端子 電流導入端子 関連部品 熱電対 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電流導入端子 高電圧・小電流 - 高電圧・小電流

                            ミニ電流導入端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            17018-04-KF
                            17019-02-KF
                            17019-04-KF
                            9215-04-W
                            9215-08-W
                            9216-02-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?端子数 電圧(AC)
                            (kV)
                            電圧(DC)
                            (kV)
                            電流
                            (A)
                            電極材質 フランジ規格 フランジ材質 フランジサイズ(呼び) 使用温度範囲(MIN~MAX)
                            (℃)
                            対応ベーキング温度範囲
                            (℃以下)

                            40,801円

                            ( 44,881円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1024.2627[NW/KF] KFSUS16-25~180205

                            45,820円

                            ( 50,402円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1044.268.2ニッケル[NW/KF] KFSUS16-25~180205

                            45,820円

                            ( 50,402円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1044.2627[NW/KF] KFSUS16-25~180205

                            22,931円

                            ( 25,224円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1024.261.8SUSフランジ無し---269~300205 ~ 450

                            22,931円

                            ( 25,224円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1024.2627フランジ無し---269~300205 ~ 450

                            31,205円

                            ( 34,326円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1044.268.2ニッケルフランジ無し---269~300205 ~ 450

                            電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました