(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9340-01-CF
サブミニ電流導入端子 サブミニデンリュウドウニュウタンシ

サブミニ電流導入端子 9340-01-CF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,332円
税込単価
58,665円

優れたセラミックと金属シール技術による最小の電流導入端子。【特長】・絶縁体は、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

9340-01-CF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

9340-01-CF の仕様・寸法情報

商品情報

サブミニ電流導入端子の外形図と寸法

サブミニ電流導入端子:関連画像

Weldable Single Pin

サブミニ電流導入端子:関連画像

Weldable-One Conductor/寸法図

サブミニ電流導入端子:関連画像

Weldable 2、 4、 & 8 Pin

サブミニ電流導入端子:関連画像

Weldable-2、 4、& 8 Conductor/寸法図

サブミニ電流導入端子:関連画像

ISO KF2、 4、 & 8 Pin

サブミニ電流導入端子:関連画像

ISO KF2、 4、 & 8 Pin/寸法図

サブミニ電流導入端子:関連画像

ConFlat2、 4、 & 8 Pin

サブミニ電流導入端子:関連画像

ConFlat – 2、 4、 & 8 Conductor/寸法図

製品仕様

NO.
PINS
INSTALLATION VOLTAGE
DC
CONDUCTOR DIMENSIONS MAGNETIC
MATERIALS
PART
NUMBER
AMPS MATERIAL A B C
1 Weld 1 kV 1.1 304 Stn. Stl. - - - No 9297-03-W
1 Weld 1 kV 5 Nickel - - - Yes 9297-01-W
1 Weld 1 kV 8.5 Molybdenum - - - No 9297-06-W
1 Weld 1 kV 16 Copper - - - No 9297-08-W
2 Weld 2 kV 1.1 304 Stn. Stl. 0.497 [12.62] .020 [0.51] - No 9298-07-W
2 Weld 2 kV 5 Nickel 0.497 [12.62] .020 [0.51] - Yes 9298-01-W
2 Weld 2 kV 8.5 Molybdenum 0.497 [12.62] .020 [0.51] - No 9298-05-W
2 Weld 2 kV 16 Copper 0.497 [12.62] .020 [0.51] - No 9298-06-W
4 Weld 2 kV 1.1 304 Stn. Stl. 0.497 [12.62] .020 [0.51] - No 9299-05-W
4 Weld 2 kV 5 Nickel 0.497 [12.62] .020 [0.51] - Yes 9299-01-W
4 Weld 2 kV 8.5 Molybdenum 0.497 [12.62] .020 [0.51] - No 9299-04-W
4 Weld 2 kV 16 Copper 0.497 [12.62] .020 [0.51] - No 9299-06-W
8 Weld 1.5 kV 1.1 304 Stn. Stl. 0.747 [18.97] .035 [0.89] - No 9294-03-W
8 Weld 1.5 kV 5 Nickel 0.747 [18.97] .035 [0.89] - Yes 9294-01-W
8 Weld 1.5 kV 8.5 Molybdenum 0.747 [18.97] .035 [0.89] - No 9294-04-W
8 Weld 1.5 kV 16 Copper 0.747 [18.97] .035 [0.89] - No 9294-08-W
2 NW16KF 2 kV 1.1 304 Stn. Stl. - - .9 [23] No 17006-01-KF
2 NW16KF 2 kV 5 Nickel - - .9 [23] Yes 17006-02-KF
2 NW16KF 2 kV 8.5 Molybdenum - - .9 [23] No 17006-03-KF
2 NW16KF 2 kV 16 Copper - - .9 [23] No 17006-04-KF
4 NW16KF 2 kV 1.1 304 Stn. Stl. - - .9 [23] No 17007-01-KF
4 NW16KF 2 kV 5 Nickel - - .9 [23] Yes 17007-02-KF
4 NW16KF 2 kV 8.5 Molybdenum - - .9 [23] No 17007-03-KF
4 NW16KF 2 kV 16 Copper - - .9 [23] No 17007-04-KF
8 NW16KF 1.5 kV 1.1 304 Stn. Stl. - - 1.3 [34] No 17008-01-KF
8 NW16KF 1.5 kV 5 Nickel - - 1.3 [34] Yes 17008-02-KF
8 NW16KF 1.5 kV 8.5 Molybdenum - - 1.3 [34] No 17008-03-KF
8 NW16KF 1.5 kV 16 Copper - - 1.3 [34] No 17008-04-KF
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

セラムテック社(セラマシール)は、1951年から電流導入端子の製造を開始し今もなお世界中で使用されています。
以来、お客様の厳しい要求に応えるべく、革新的な解決策を提供するための商品開発を進めています。

型番リスト

型番
端子数
電圧(AC)(kV)
電圧(DC)(kV)
電流(A)
電極材質
フランジ規格
フランジ材質
フランジサイズ(呼び)
使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)
対応ベーキング温度範囲(℃以下)
プラグ材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9340-01-CF

8
1.05
1.5
5
ニッケル
[ICF/CF/UFC/UVF] CF
SUS
34
-269~300
205 ~ 450
-
10

1個

53,332( 58,665円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたセラミックと金属シール技術による最小の電流導入端子。
【特長】
・絶縁体は、高純度、高強度、低損失アルミナセラミックスを使用。
・電極材質はCu、Ni、Mo、SUSが選べる。
【用途】
・半導体処理装置・粒子加速器・炉・分析装置・真空薄膜装置・衛星計測・X線装置等に利用可能。
・最も小型の電流導入端子になる為、省スペースでの使用に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

9340-01-CFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サブミニ電流導入端子の型番9340-01-CFのページです。
型番9340-01-CFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サブミニ電流導入端子

サブミニ電流導入端子

    一般電流導入端子

    一般電流導入端子

      ミニ電流導入端子

      ミニ電流導入端子

        同軸端子

        同軸端子

          熱電対用端子

          熱電対用端子

            円筒絶縁碍子

            円筒絶縁碍子

              コンタクトピン

              コンタクトピン

                熱電対用 接続部品 セラミックビーズ

                熱電対用 接続部品 セラミックビーズ

                  高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

                  高電圧・高電流用 接続部品 真空側 ソケットコンタクトバレルタイプ

                    同軸大気側プラグ

                    同軸大気側プラグ

                      メーカー セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック セラムテック コスモテック(導入端子) コスモテック(導入端子) セラムテック
                      通常価格 10,927円 14,152円 10,543円 12,141円 33,149円 214,799円 8,177円 7,501円 22,431円 121,454円
                      通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                      種類 電流導入端子 電流導入端子 電流導入端子 電流導入端子 熱電対 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                      サブミニ電流導入端子のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      17006-04-KF
                      17007-02-KF
                      17007-04-KF
                      17008-02-KF
                      17008-04-KF
                      9340-05-CF
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?端子数 電圧(AC)
                      (kV)
                      電圧(DC)
                      (kV)
                      電流
                      (A)
                      電極材質 フランジ規格 フランジ材質 フランジサイズ(呼び) 使用温度範囲(MIN~MAX)
                      (℃)
                      対応ベーキング温度範囲
                      (℃以下)
                      プラグ材質

                      38,131円

                      ( 41,944円 )
                      1個 -

                      14日目

                      1021.4216[NW/KF] KFSUS16-25~180205-

                      44,344円

                      ( 48,778円 )
                      1個 -

                      14日目

                      1041.425ニッケル[NW/KF] KFSUS16-25~180205-

                      47,448円

                      ( 52,193円 )
                      1個 -

                      14日目

                      1041.4216[NW/KF] KFSUS16-25~180205-

                      53,332円

                      ( 58,665円 )
                      1個 -

                      14日目

                      1081.051.55ニッケル[NW/KF] KFSUS16-25~180205-

                      50,704円

                      ( 55,774円 )
                      1個 -

                      14日目

                      1081.051.516[NW/KF] KFSUS16-25~180205-

                      57,065円

                      ( 62,772円 )
                      1個 -

                      14日目

                      1081.051.516[ICF/CF/UFC/UVF] CFSUS34-269~300205 ~ 450-

                      電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました