(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR)

CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,662円
税込価格
8,428円

【特長】・CLR-127 に取付けて使用することで、フロートがセンサー ブラケ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センサーブラケット

CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR) センサーブラケット外形図

フロート

スペーサー

CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR) フロート外形図
CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR) スペーサー外形図

(2個)

製品仕様

材質/色使用温度最大電圧最大電流接点容量コネクタケーブル導体断面積
センサーブラケットコネクタフロートスペーサー保護等級ネジサイズ
ポリアミド
ブラック
ポリアミド
グレー
ポリプロピレン
ブラック
ポリアミド
ブラック
max.80℃
min.-30℃
DC230V2A40VAIP65PG7
(ケーブル
外径φ6~7)
max.1.5mm2

規格表

CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR) 規格表

使用例

センサー反応範囲について

  • センサーが反応する最低液面は、下側ネジ位置より約55mm上です。(図1)
  • センサーブラケットは、上側ネジ位置より45mm以下に取付けることで正常に
    機能します。(図2)
  • 液面が下がる場合、センサーブラケット中心より21mm上の位置にフロート先端
    (UP記載面)が達すると、センサーが反応します。(図3)
  • 液面が上がる場合、センサーブラケット中心より28mm上の位置にフロート先端
    (UP記載面)が達すると、センサーが反応します。(図4)
CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR) センサー反応範囲についての説明図

取付方法

CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR) 取付方法図

1.CLR-127コラム式レベルインジケーターのアセンブリエンドを取外してください。
2.フロートの「UP」記載面を上面にして挿入してください。
3.センサーブラケットをはめ込み、アセンブリエンドを戻してください。
4.検知したい液面位置に、センサーブラケットをセットスクリューで固定してください。
5.取付け箇所の材質がスチールなど強磁性素材の場合は、製品への影響を防ぐためスペーサーを使用し、CLR-127を取付けてください。
6.コネクタとケーブルを接続してください。(CLR-127の右側面からも取付け可能です。)

接続方法

CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR) 接続方法図

*:お客様にてご用意ください。

1.側面のスクリューを緩めて、センサーブラケッ卜よりコネクタを取外してください。
2.コネクタより、コンタクトホルダーを取出し、プラグを緩めてください。
3.プラグ及びコネクタにケーブルを通し、コンタクトホルダーのターミナル1,2に接続
  してください。(それ以外への接続は不要です。)
4.コンタクトホルダーをコネクタの元の位置に圧入し、センサーブラケットに取付けて
  スクリューを締めてください。
  ※コネクタは90度毎に回転させて取付け可能です。
5.プラグを締めれば、センサーへの配線接続は完了です。

型番リスト

型番
接点方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NC
10

1個

7,662( 8,428円 )

3日目

NO
10

1個

7,662( 8,428円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CLR-127 に取付けて使用することで、フロートがセンサー ブラケット取付け位置に達するとセンサーブラケットと反応 して通電し、液面の変化を検出します。
・SCLR-NO 設定液面に達すると電気回路が閉じます。
・SCLR-NC 設定液面に達すると電気回路が開きます。
・センサーブラケットのセットスクリューにより CLR-127 軸 方向の任意の位置へ取付け可能です。
・保護等級IP65適合です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR)

CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR)

    レベル インジケーター(LR,LT)

    レベル インジケーター(LR,LT)

      レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)

      レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)

        QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B オイルレベルウィンドウ

        QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B オイルレベルウィンドウ

          ライン型 ウィンドー(LG-N,LE)

          ライン型 ウィンドー(LG-N,LE)

            オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

            オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

              長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

              長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

                長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

                長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

                  オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)

                  オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)

                    メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 光宝興産 協和 協和 光宝興産
                    通常価格 7,662円 2,289円 4,073円 1,312円 446円 2,797円 2,902円 4,497円 324円
                    通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 関連部品 長形タイプ 長形タイプ 関連部品 丸形タイプ 長形タイプ 長型タイプ 長型タイプ 丸形タイプ

                    CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました