スーパー300タイプピラーフィッティングは、半導体液晶製造プロセスにおける重要...
・ 全ての寸法は参考値です。
・ Wは本体2面幅を示します。
型番 |
チューブサイズ規格 |
適用チューブ外径(mm) D(D1) |
適用チューブ外径(mm) D2 |
適用チューブ外径(インチ) D2 |
適用チューブ外径(インチ) D(D1) |
接続ねじの種類 M(M1) |
接続ねじの呼び M(M1) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
メートル系
|
8
|
6
|
-
|
-
|
R
|
1/4B
| 1個 | 7,597円(
8,357円
) | - |
|
インチ系
|
-
|
-
|
3/8
|
1/2
|
NPT(おねじ)
|
3/4B
| 1個 | 11,251円(
12,376円
) | - |
Loading...
スーパー300タイプピラーフィッティングは、半導体液晶製造プロセスにおける重要項目である"安全性""クリーン度""高温化での使用""配管サイズへの適応性"等々それぞれの高度で多様なご要求に、確実にお応えできる全く新しいふっ素樹脂継手です。
◆ 最新のシール機構で締付けトルクも低減
シール力はスラスト方向だけでなく径方向にも作用するため、広い温度範囲で長時間安定したシール性能を発揮し、熱サイクルにも強い構造です。
◆ 締付け管理の簡素化で、作業性が大幅に向上
ゲージリングの採用により、ユニオンナットの締付け管理が音と感触、目視で可能となり、作業性が大幅に改善。締付け不足や締付け過ぎなどの施工のバラツキがなくなり安全で安定した性能が得られます。
◆ 優れたシール性
各種薬液に対して高いシール性を有します。侵入性の高い剥離液でも染み出しはありません。
◆ マイクロバブル及び液溜りが激減
ユニオンナットの締付けによる流路断面積の減少が少ないため、流路を妨げず、また、特殊なスリーブ形状の採用によりマイクロバブル及び液溜りが激減しました。
◆ 高い使用圧力・温度
最高使用温度200℃、チューブ保持強度はチューブ破裂圧以上。