(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P-MBTW4-N2B
スーパー300タイプピラーフィッティング メイルブランチティ メイルブランチティ

スーパー300タイプピラーフィッティング メイルブランチティ P-MBTW4-N2B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,964円 ~ 25,897円
税込価格
12,060円 ~ 28,487円

スーパー300タイプピラーフィッティングは、半導体液晶製造プロセスにおける重要...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

P-MBTW4-N2B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

スーパー300タイプピラーフィッティング メイルブランチティ 外形図

製品仕様

最高使用温度最高使用圧力使用流体適用チューブ材質
200℃0.7MPaPFA,PTFE

規格表

ミリチューブ-Rネジタイプ

スーパー300タイプピラーフィッティング メイルブランチティ ミリチューブ-Rネジタイプ規格表

インチチューブ-NPTネジタイプ

スーパー300タイプピラーフィッティング メイルブランチティ インチチューブ-NPTネジタイプ規格表
  • 全ての寸法は参考値です。
  • Wは本体2面幅を示します。

使用例

取付方法

チューブの取付方法

(1)チューブにユニオンナットを通します。
(2)日本ピラー工業社製の専用治具をご使用いただき、チューブ内径へスリーブを圧入します。
(3)圧入したスリーブを継手本体に組み込み、ユニオンナットとゲージリングの突起が接触し、音が発生するまで締付けてください。

技術情報・設計アイデア

適用チューブサイズ

ミリチューブタイプ
インチチューブタイプ
外径×内径 O.D×I.D肉厚許容差
外径 O.D肉厚
3×20.5±0.10±0.05
4×3
6×41.0±0.06
8×6±0.12
10×8
12×10
19×15.81.6±0.10
25×221.5±0.20
外径×内径 O.D×I.D肉厚許容差
外径 O.D肉厚
3.18×2.18(1/8"×0.086")0.5±0.10±0.05
6.35×3.95(1/4"×5/32")1.2±0.10
9.53×6.33(3/8"×1/4")1.6(1/16")±0.12
12.7×9.5(1/2"×3/8")
19×15.8(3/4"×5/8")
25.4×22.2(1"×7/8")±0.20

性質性能情報・試験情報

流体温度と流体圧力の関係図

スーパー300タイプピラーフィッティング メイルブランチティ 流体温度と流体圧力の関係図

型番リスト

型番
チューブサイズ規格
本体材質
適用チューブ外径(mm) D(D1)
適用チューブ外径(mm) D2
適用チューブ外径(インチ) D2
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
接続ねじの種類 M(M1)
接続ねじの呼び M(M1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

P-MBTW4-N2B

インチ系
PFA
-
-
3/8
1/2
NPT(おねじ)
1/4B

1個

10,964( 12,060円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパー300タイプピラーフィッティングは、半導体液晶製造プロセスにおける重要項目である"安全性""クリーン度""高温化での使用""配管サイズへの適応性"等々それぞれの高度で多様なご要求に、確実にお応えできる全く新しいふっ素樹脂継手です。
・最新のシール機構で締付けトルクも低減
シール力はスラスト方向だけでなく径方向にも作用するため、広い温度範囲で長時間安定したシール性能を発揮し、熱サイクルにも強い構造です。
・締付け管理の簡素化で、作業性が大幅に向上
ゲージリングの採用により、ユニオンナットの締付け管理が音と感触、目視で可能となり、作業性が大幅に改善。締付け不足や締付け過ぎなどの施工のバラツキがなくなり安全で安定した性能が得られます。
・優れたシール性
各種薬液に対して高いシール性を有します。侵入性の高い剥離液でも染み出しはありません。
・マイクロバブル及び液溜りが激減
ユニオンナットの締付けによる流路断面積の減少が少ないため、流路を妨げず、また、特殊なスリーブ形状の採用によりマイクロバブル及び液溜りが激減しました。
・高い使用圧力・温度
最高使用温度200℃、チューブ保持強度はチューブ破裂圧以上。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー300タイプピラーフィッティング メイルブランチティ

スーパー300タイプピラーフィッティング メイルブランチティ

    スーパー300タイプピラーフィッティング メイルコネクタ

    スーパー300タイプピラーフィッティング メイルコネクタ

      スーパー300タイプピラーフィッティング メイルエルボ

      スーパー300タイプピラーフィッティング メイルエルボ

        スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルランティ

        スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルランティ

          スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルコネクタ

          スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルコネクタ

            スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルエルボ

            スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルエルボ

              スーパー300タイプピラーフィッティング メイルランティ

              スーパー300タイプピラーフィッティング メイルランティ

                スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルブランチティ

                スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルブランチティ

                  ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ チューブ出しストレートコネクタ インチサイズ

                  ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ チューブ出しストレートコネクタ インチサイズ

                    ふっ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB インチサイズ

                    ふっ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB インチサイズ

                      ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンティ インチサイズ

                      ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンティ インチサイズ

                        ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ メイルエルボ LQ1L-M インチサイズ

                        ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ メイルエルボ LQ1L-M インチサイズ

                          ふっ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB ミリサイズ

                          ふっ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB ミリサイズ

                            メーカー 日本ピラー工業 日本ピラー工業 日本ピラー工業 日本ピラー工業 日本ピラー工業 日本ピラー工業 日本ピラー工業 日本ピラー工業 SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 10,964円 2,658円 3,297円 51,124円 4,997円 12,202円 7,597円 17,453円 2,418円 1,489円 6,289円 1,289円 1,479円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 継手本体 関連部品 継手本体 継手本体 関連部品
                            接続種類 ねじ⇔管分岐 ねじ⇔管 ねじ⇔管 ねじ⇔管分岐 ねじ⇔管 ねじ⇔管 ねじ⇔管分岐 ねじ⇔管分岐 管⇔チューブ出し その他 管⇔チューブ出し ねじ⇔管 その他
                            ねじ・管分岐 接続種類 おねじブランチティ - - めねじランティ - - おねじランティ めねじブランチティ - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - - - - -
                            最高使用温度(℃) 200 200 200 200 200 200 200 200 - 200 200 200 200

                            スーパー300タイプピラーフィッティング メイルブランチティのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました