(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,697円
税込価格
1,867円

・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあり...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH 外形図

製品仕様

エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH 製品仕様01
  • 本体:ポリアミド、つや消しブラック
  • ピン:SUS303
  • 旋回角度 max.200°
  • 使用温度 max.100℃ min.-30℃
エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH 製品仕様02
型番ラジアル荷重アキシアル荷重90°での荷重最大締付トルク
(N・m)
許容荷重
Er(N)
破損する荷重
Rr(N)
許容荷重
Ea(N)
破損する荷重
Ra(N)
許容荷重
E90(N)
破損する荷重
R90(N)
EFH80102CH64,50010,0004,00010,0002,0004,0005
EFH80102CH83,5009,000

規格表

型番dd1Lc質量(g)
EFH80102CH610.56.56.5110
EFH80102CH813.58.58106

型番リスト

型番
取付穴径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
10

1個

1,697( 1,867円 )

3日目

8.5
10

1個

1,697( 1,867円 )

28日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

    ステンレスリーフヒンジ FB-1756

    ステンレスリーフヒンジ FB-1756

      樹脂製平蝶番 HG-P100

      樹脂製平蝶番 HG-P100

        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

          ステンレスリーフヒンジ FB-1755

          ステンレスリーフヒンジ FB-1755

            エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

            エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

              LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

              LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

                ヒンジ(BP-105・プラスチック製)

                ヒンジ(BP-105・プラスチック製)

                  低発塵仕様重量用平型蝶番(B-1064-CR・ステンレス製)

                  低発塵仕様重量用平型蝶番(B-1064-CR・ステンレス製)

                    ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)

                    ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)

                      クリーンヒンジ(B-505・亜鉛合金製)

                      クリーンヒンジ(B-505・亜鉛合金製)

                        中開き蝶番(B-1006・ステンレス製)

                        中開き蝶番(B-1006・ステンレス製)

                          リーフヒンジ FB-760

                          リーフヒンジ FB-760

                            メーカー イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造 イマオコーポレーション スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,697円 9,805円 1,868円 917円 12,134円 1,154円 1,887円 51円 7,366円 1,184円 3,156円 200円 1,958円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 ポリアミド ステンレス鋼鋳物(SUS304) - ポリアミド ステンレス鋼鋳物(SUS304) ポリアミド アルミ合金 ポリプロピレン(PP) ステンレス鋼鋳物(SUS304) アルミニウム合金 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金(ZDC)
                            長さ L(mm) 102 68 100 50 68 55 - - - - 60 - 82
                            幅 W(mm) 80 100 80 70 150 59 60 - - - - - 136

                            エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました