(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VD7-3030M8H
防振ゴム(円錐、片側メネジ)(VD7) ボウシンゴム(エンスイ、カタガワメネジ)

防振ゴム(円錐、片側メネジ)(VD7) VD7-3030M8H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
375円
税込単価
413円

イマオコーポレーション 防振ゴム/ゲル 防振ゴム(円錐、片側メネジ)(VD7)

詳細情報を確認する

VD7-3030M8H の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
硬度(ショアA)
最大荷重(N)
取付け部材質
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VD7-3030M8H

301~700
M8
30
70±5
630
スチール
30
10

20個

375( 413円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 防振ゴム/ゲル 防振ゴム(円錐、片側メネジ)(VD7)

VD7-3030M8Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ゴム(円錐、片側メネジ)(VD7)の型番VD7-3030M8Hのページです。
型番VD7-3030M8Hに関する仕様情報を記載しております。

防振ゴム(円錐、片側メネジ)(VD7)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VD7-2024M6L
VD7-2024M6M
VD7-2024M6M-SUS
VD7-3030M8L
VD7-3030M8M
VD7-3030M8M-SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最大許容荷重(範囲)
(N)
接続ねじ M 高さH・厚さT
(mm)
硬度
(ショアA)
最大荷重
(N)
取付け部材質 外径 D
(mm)

271円

( 298円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10~300M62440±582スチール20

239円

( 263円 )
20個 -

4日目

10~300M62455±5130スチール20

587円

( 646円 )
20個 -

3日目

10~300M62455±5130ステンレス20

375円

( 413円 )
20個 -

4日目

10~300M83040±5190スチール30

375円

( 413円 )
20個 -

4日目

10~300M83055±5260スチール30

1,076円

( 1,184円 )
1個 あり

3日目

10301~700M83655±5320ステンレス30

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました