(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MH8X18X4
MH型外周ゴムオイルシールばねなし オイルシール MHカタ

MH型外周ゴムオイルシールばねなし MH8X18X4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
271円
税込単価
298円

【特長】・軽量・コンパクト・省資源に貢献密封性を保持し、シール幅を小さくコンパ...

詳細情報を確認する

型番

MH8X18X4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MH8X18X4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MH型外周ゴムオイルシールばねなし 外形図

HM寸法図

MH型外周ゴムオイルシールばねなし 外形図

MH外形図

規格表

●印のオイルシールはすべて成形型をそろえています。
ゴム材料区分は、N:ニトリル A:アクリル S:シリコーン F:ふっ素を示します。

MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
MH型外周ゴムオイルシールばねなし 規格表
 

選定サポート情報

オイルシールの呼び番号は、形式記号+寸法番号(軸径・外径・幅)となります。

型番リスト

型番
軸径 d(φ)
外径(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH8X18X4

8
18
4
-

1個

271( 298円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します
ハイドロ ダイナミック リブによって高密封・長寿命を実現
(パーフェクトシール、へリックスシール、スーパーへリックスシール)
一方向または、両方向に設けた特殊なスパイラルねじ(ハイドロ ダイナミック リブ)によって、オイルシールの密封性能と寿命を飛躍的に向上させました

カタログ

 

Loading...

MH8X18X4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MH型外周ゴムオイルシールばねなしの型番MH8X18X4のページです。
型番MH8X18X4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MH型外周ゴムオイルシールばねなし

MH型外周ゴムオイルシールばねなし

    HMSA型外周金属オイルシールばねあり補助リップ付き

    HMSA型外周金属オイルシールばねあり補助リップ付き

      MHS型外周ゴムオイルシールばねあり

      MHS型外周ゴムオイルシールばねあり

        HMS型外周金属オイルシールばねあり

        HMS型外周金属オイルシールばねあり

          MHSA型外周ゴムオイルシールばねあり補助リップ付き

          MHSA型外周ゴムオイルシールばねあり補助リップ付き

            オイルシール 特殊型式 KCF型

            オイルシール 特殊型式 KCF型

              オイルシール U型 基本型式 UD型 (フッ素ゴム)

              オイルシール U型 基本型式 UD型 (フッ素ゴム)

                オイルシール U型 基本型式 UE型 (フッ素ゴム)

                オイルシール U型 基本型式 UE型 (フッ素ゴム)

                  一般オイルシール DC型

                  一般オイルシール DC型

                    オイルシール シングルリップタイプ

                    オイルシール シングルリップタイプ

                      一般オイルシール DB型

                      一般オイルシール DB型

                        オイルシール U型 基本型式 UE型

                        オイルシール U型 基本型式 UE型

                          オイルシール U型 基本型式 UD型

                          オイルシール U型 基本型式 UD型

                            メーカー ジェイテクト_コーヨー ジェイテクト_コーヨー ジェイテクト_コーヨー ジェイテクト_コーヨー ジェイテクト_コーヨー 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 NOK ミスミ NOK 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業
                            通常価格 271円 469円 358円 373円 431円 1,497円 3,297円 2,449円 1,771円 240円 1,259円 264円 293円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            摺動面
                            密封対象液 潤滑油 / グリ-ス 潤滑油 / グリ-ス 潤滑油 / グリ-ス 潤滑油 / グリ-ス - 潤滑油 / 水 / グリース / 薬液 / ガソリン / アルコール 潤滑油 / 水 / グリース / 薬液 / ガソリン / アルコール / 水蒸気 潤滑油 / 水 / グリース / 薬液 / ガソリン / アルコール / 水蒸気 潤滑油 / グリ-ス 油 / グリース 潤滑油 / グリ-ス 潤滑油 / グリース 潤滑油 / グリース / ガソリン
                            シール材質 ニトリルゴム - ニトリルゴム - - 四フッ化エチレン樹脂+グラファイト(MP5015) フッ素ゴム(FKM) フッ素ゴム(FKM) ニトリルゴム ニトリルゴム(NBR) - ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR)
                            シール外周部材質 ゴム(金属芯あり) 金属 ゴム(金属芯あり) 金属 ゴム(金属芯あり) 金属 金属 ゴム(金属芯あり) ゴム(金属環あり) - 金属 ゴム(金属芯あり) 金属
                            環境・用途 耐熱 / 耐寒 / 耐磨耗 耐熱 / 耐寒 / 耐磨耗 耐熱 / 耐寒 / 耐磨耗 耐熱 / 耐寒 / 耐磨耗 - 耐薬品 / 低摩擦 / ころがり軸受用 標準 / 耐熱 / 低摩擦 / ころがり軸受用 標準 / 耐熱 / 低摩擦 / ころがり軸受用 標準 標準 標準 標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用 標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用

                            MH型外周ゴムオイルシールばねなしのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械のギアボックスに
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            今まで使用していたものの交換品として同じ商品を購入しました。交換作業も特に問題はなく、スムーズにできました。品質、性能には問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MH12X22X4
                            MH12X28X5
                            MH15X25X4
                            MH15X30X5
                            MH90X100X7
                            MH90X115X5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸径 d
                            (φ)
                            外径
                            (mm)

                            (mm)

                            369円

                            ( 406円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1012224

                            284円

                            ( 312円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1012285

                            284円

                            ( 312円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1015254

                            336円

                            ( 370円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1015305

                            842円

                            ( 926円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10901007

                            1,139円

                            ( 1,253円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10901155

                            オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました