【特長】・軽量・コンパクト・省資源に貢献密封性を保持し、シール幅を小さくコンパ...
HM寸法図
HMSA外形図
●印のオイルシールはすべて成形型をそろえています。
ゴム材料区分は、N:ニトリル A:アクリル S:シリコーン F:ふっ素を示します。
オイルシールの呼び番号は、形式記号+寸法番号(軸径・外径・幅)となります。
Loading...
【特長】
・軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します
ハイドロ ダイナミック リブによって高密封・長寿命を実現
(パーフェクトシール、へリックスシール、スーパーへリックスシール)
一方向または、両方向に設けた特殊なスパイラルねじ(ハイドロ ダイナミック リブ)によって、オイルシールの密封性能と寿命を飛躍的に向上させました
Loading...
HMSA17X30X8で型番確定
HMSA型外周金属オイルシールばねあり補助リップ付きの型番HMSA17X30X8のページです。
型番HMSA17X30X8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HMSA110X140X14 |
HMSA110X145X15 |
HMSA115X145X14 |
HMSA180X210X16 |
HMSA200X240X20 |
HMSA20X32X8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 軸径 d (φ) | シール材質 | 使用温度範囲 (℃) | 外径 (mm) | 幅 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,949円 ( 3,244円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 110 | ニトリルゴム | -30~100 | 140 | 14 | |
3,178円 ( 3,496円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 110 | ニトリルゴム | -30~100 | 145 | 15 | |
3,344円 ( 3,678円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 115 | ニトリルゴム | -30~100 | 145 | 14 | |
9,194円 ( 10,113円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 180 | ニトリルゴム | -30~100 | 210 | 16 | |
11,212円 ( 12,333円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 200 | ニトリルゴム | -30~100 | 240 | 20 | |
524円 ( 576円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 20 | ニトリルゴム | -30~100 | 32 | 8 |