(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
鋼管製ねじ込み管継手 ニップル
  • 数量スライド割引

鋼管製ねじ込み管継手 ニップル (レビュー)

通常価格(税別)
183円 ~ 13,504円
税込価格
201円 ~ 14,854円
通常出荷日
4日目~
ナゴヤ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 鋼管製ねじ込み管継手 ニップル。

(i)ご注意

  • 弊社では特殊サイズは対応致しかねます。

鋼管製ねじ込み管継手 ニップルのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備補修
    評価 3.0満足度:3.02021/08/25
    設備の補修時に、手頃な価格でメーカー在庫としても多く持っていそうな配管継手を探している所に知ったメーカーの商品であった

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部材
    評価 5.0満足度:5.02022/11/10
    この商品は以前に作製した製品の保守用の部品を作る際に、部材として購入・使用したものです。同時に購入した角パイプに穴をあけてこの商品を組み込み、保守用の部品を作製しているのですが、作業性等、問題なく作製できて良かったと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SGP鋼管配管に
    評価 4.0満足度:4.02020/09/09
    エルボ等「役物」の接続用に多用しています。
    お値段も低廉で非常に助かっています。

    構造上全く問題無いのですが、室内にも関わらず
    ねじ切り部に早々に赤さびが発生しましたので、
    念のため配管後は塗装等が必須だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    水道管延長
    評価 5.0満足度:5.02020/06/02
    問題のない良い品です。蛇口が低いので他部品とつなぎ合わせ高い位置にして使用します。、

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼管製ねじ込み管継手 ニップル

鋼管製ねじ込み管継手 ニップル

    鋼管製ねじ込み管継手 VBニップル

    鋼管製ねじ込み管継手 VBニップル

      ステンレス製ねじ込み管継手 ニップル NL(NSL) タイプ

      ステンレス製ねじ込み管継手 ニップル NL(NSL) タイプ

        フローバル 圧力計用ソケット(SUS316) 04103701

        フローバル 圧力計用ソケット(SUS316) 04103701

          ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み

          ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み

            鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

            鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

              ステンレス製ねじ込み管継手 ステンテーパソケット

              ステンレス製ねじ込み管継手 ステンテーパソケット

                ステンレス製ねじ込み管継手 ソケットストレート

                ステンレス製ねじ込み管継手 ソケットストレート

                  ステンレス継手 持出しソケット SFMS型

                  ステンレス継手 持出しソケット SFMS型

                    ステンレス製ねじ込み管継手 JISソケットストレート

                    ステンレス製ねじ込み管継手 JISソケットストレート

                      低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)

                      低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)

                        ステンレス製品 片長ニップル SFN6型

                        ステンレス製品 片長ニップル SFN6型

                          高圧継手(変換アダプター)

                          高圧継手(変換アダプター)

                            メーカー ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ フローバル キッツ ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ オンダ製作所 ナゴヤ ミスミ オンダ製作所 ヤマト産業
                            通常価格 183円 377円 304円 1,633円 220円 163円 756円 384円 608円 644円 170円 216円 3,997円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔鋼管 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 両ニップル 両ニップル - - 片ニップル 片ニップル ソケット ソケット 持出しソケット ソケット ソケット 片長ニップル ソケット
                            ねじの種類1 R R R - R R Rc Rp R Rp Rc(PTめねじ) R M(めねじ)
                            材質 スチール スチール SUS304 - SUS304TP スチール SUS304 - SCS13 SUS304 - SUS304TP -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。