(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼管(シームレス)切断品

ステンレス鋼管(シームレス)切断品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

日本製の高品質なステンレスパイプを、豊富な在庫量と自社加工にて即納・シームレス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2020年6月1日よりコベルコ鋼管(株)から丸一ステンレス鋼管(株)に社名変更になります。
    出荷商品に関しまして在庫がなくなり次第、随時丸一ステンレス鋼管にて出荷致します。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 端面ねじ加工等のお取り扱いはございません。

型番

未確定100件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

JIS G3459 ステンレス シームレス鋼管(TP-S)

ステンレス鋼管(シームレス)切断品 外形図

規格表

スケジュール(SCHEDULE)サイズ表(単位mm)
D(A呼称)D(mm)肉厚t(SCH)
10S20S4080160
15A21.72.12.52.83.74.7
20A27.22.12.52.93.95.5
25A342.833.44.56.4
32A42.72.833.64.96.4
40A48.62.833.75.17.1
50A60.52.83.53.95.58.7
65A76.333.55.279.5
80A89.1345.57.611.1
90A101.6345.78.112.7
100A114.33468.613.5

型番リスト

型番
材質
D(A呼称)(mm)
外径D(mm)
肉厚t(mm)
スケジュール
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUS304
15A
21.7
2.1
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
15A
21.7
2.5
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
15A
21.7
2.8
40
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
15A
21.7
3.7
80
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
15A
21.7
4.7
160
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
20A
27.2
2.1
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
20A
27.2
2.5
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
20A
27.2
2.9
40
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
20A
27.2
3.9
80
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
20A
27.2
5.5
160
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
25A
34
2.8
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
25A
34
3
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
25A
34
3.4
40
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
25A
34
4.5
80
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
25A
34
6.4
160
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
32A
42.7
2.8
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
32A
42.7
3
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
32A
42.7
3.6
40
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
32A
42.7
4.9
80
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
32A
42.7
6.4
160
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
40A
48.6
2.8
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
40A
48.6
3
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
40A
48.6
3.7
40
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
40A
48.6
5.1
80
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
40A
48.6
7.1
160
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
50A
60.5
2.8
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
50A
60.5
3.5
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
50A
60.5
3.9
40
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
50A
60.5
5.5
80
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
50A
60.5
8.7
160
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
65A
76.3
3
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
65A
76.3
3.5
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
65A
76.3
5.2
40
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
65A
76.3
7
80
20 ~ 1800

1個

-( - )

15日目

SUS304
65A
76.3
9.5
160
20 ~ 1200

1個

-( - )

6日目

SUS304
80A
89.1
3
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
80A
89.1
4
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
80A
89.1
5.5
40
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
80A
89.1
7.6
80
20 ~ 1200

1個

-( - )

6日目

SUS304
80A
89.1
11.1
160
20 ~ 900

1個

-( - )

6日目

SUS304
90A
101.6
3
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
90A
101.6
4
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
90A
101.6
5.7
40
20 ~ 1500

1個

-( - )

6日目

SUS304
90A
101.6
8.1
80
20 ~ 900

1個

-( - )

6日目

SUS304
90A
101.6
12.7
160
20 ~ 600

1個

-( - )

6日目

SUS304
100A
114.3
3
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
100A
114.3
4
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS304
100A
114.3
6
40
20 ~ 1200

1個

-( - )

6日目

SUS304
100A
114.3
8.6
80
20 ~ 900

1個

-( - )

6日目

SUS304
100A
114.3
13.5
160
20 ~ 600

1個

-( - )

6日目

SUS316L
15A
21.7
2.1
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS316L
15A
21.7
2.5
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS316L
15A
21.7
2.8
40
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS316L
15A
21.7
3.7
80
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS316L
15A
21.7
4.7
160
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS316L
20A
27.2
2.1
10S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS316L
20A
27.2
2.5
20S
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS316L
20A
27.2
2.9
40
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS316L
20A
27.2
3.9
80
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

SUS316L
20A
27.2
5.5
160
20 ~ 1800

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本製の高品質なステンレスパイプを、豊富な在庫量と自社加工にて即納
・シームレス管
・1mm単位で選定可能
※バンドソーでの切断のため公差-0~+1mm

(i)ご注意

  • 2020年6月1日よりコベルコ鋼管(株)から丸一ステンレス鋼管(株)に社名変更になります。
    出荷商品に関しまして在庫がなくなり次第、随時丸一ステンレス鋼管にて出荷致します。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 端面ねじ加工等のお取り扱いはございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管(シームレス)切断品

ステンレス鋼管(シームレス)切断品

    ステンレス管

    ステンレス管

      NSSP ステンレス管(ねじなし)

      NSSP ステンレス管(ねじなし)

        HGSPパイプ

        HGSPパイプ

          磨ステンレス管(5本)

          磨ステンレス管(5本)

            2.0×2000mm 磨ステンレス管

            2.0×2000mm 磨ステンレス管

              ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 工具類(ピストル型)

              ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 工具類(ピストル型)

                電気絶縁用 熱収縮チューブ

                電気絶縁用 熱収縮チューブ

                  グライトロンF 丸棒(77M)

                  グライトロンF 丸棒(77M)

                    T-MaxP 内径ボーリングバイト PDUNR/L

                    T-MaxP 内径ボーリングバイト PDUNR/L

                      メーカー コベルコ鋼管 ミスミ 日鉄住金ステンレス鋼管 ケーエス産業 エスコ エスコ シーケー金属 西日本電線 オイレス工業 サンドビック
                      通常価格 - - 10,374円 5,153円 3,380円 7,404円 299,916円 769円 4,087円 61,029円
                      通常出荷日 6日目~   2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                      ステンレス鋼管(シームレス)切断品のレビュー

                      評価 3.6 平均満足度:3.6 8件のレビュー
                      自動機付帯部品として利用しています
                      評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                      社内利用の自動機付帯部品として使用しています。経年劣化時の保守交換部品としてまたは、同機構の自動機新規導入の際には、既存利用実績に於ける性能や使い勝手に満足度の高かった商品に関し、納期管理が容易且つ購入履歴から無駄な選定時間を省けることを鑑み同じ商品をリピート購入するため、今回もタイプ:SUS304TPSを採択しました。管径、肉厚等に豊富な選択肢を有し1mm単位でのカット選定が可能な点にも重宝しています。提供価格に関しては、安価に越したことは無いため、最大限の協力をお願いします。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      改修工事に使用しました
                      評価 4.0満足度:4.02023/02/09
                      顧客から依頼された改修工事に使用しました。改修工事は、手すりの一部で金属どうしが接触しており、その対策です。このステンレス鋼管を半割にし、オールステンレス製のホースクランプで手すりに固定しました。特に問題もなく使用できています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      製品のPR用として使用しました
                      評価 3.0満足度:3.02021/10/13
                      当社で製作している製品を収納するケースとして使用しました。製品は製造、販売していましたが、収納に関しては、お客様任せだったものを今回、収納部ケースもご提案できる様にとPRのため、この商品を使用しました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      試作品に使用しています
                      評価 3.0満足度:3.02021/09/01
                      顧客より製作を依頼される試作品、試験装置に使用しています。顧客の仕様にちょうど合ったこの商品の両端を塞ぎタンクとしました。ミスミは、以前から使っていて、この商品のように定尺の必要のない商品は長さ指定で購入しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      質感のサンプルして購入
                      評価 3.0満足度:3.02021/01/05
                      ネットでシンプルに切り売り購入出来、助かります。
                      ただ、納期が長くかかりましたのでこちらの改善があれば更に助かり選定しやすいので☆がさらに増えます。

                      もっと読む 閉じる

                      ミスミからのコメント

                      レビュー頂きありがとうございます。ご指摘の納期に関してはメーカーに相談します。
                      ただしコロナ禍の影響もあり改善が難しい場合もございますので何卒よろしくお願いします。

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ステンレス管カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました