(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ 等辺角パイプ

アルミ 等辺角パイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,720円 ~ 35,250円
税込価格
1,892円 ~ 38,775円

【特長】・材質はアルミニウム、仕上げはアルマイトの型材です・定尺の長物となりま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品の公差はJIS H 4100:2006規格に準じております。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

規格表

型番サイズ
厚×辺×長
重量
224-4192×50×4,0004.16kg
224-4182×40×4,0003.30kg
224-4172×30×4,0002.43kg
224-48315×25×4,0001.53kg
224-48215×20×4,0001.20kg
224-4131.5×15×4,0000.88kg
224-4811.2×12×4,0000.56kg
224-4801×10×4,0000.39kg

型番リスト

型番
幅 A(mm)
高さ B(mm)
肉厚 t(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
15
1.5

1個

2,179( 2,397円 )

5日目

30
30
2

1個

5,890( 6,479円 )

5日目

40
40
2

1個

7,988( 8,787円 )

5日目

50
50
2

1個

10,085( 11,094円 )

5日目

100
100
2.5

1個

35,250( 38,775円 )

5日目

10
10
1

1個

1,720( 1,892円 )

5日目

12
12
1.2

1個

2,250( 2,475円 )

5日目

20
20
1.5

1個

4,780( 5,258円 )

5日目

25
25
1.5

1個

6,110( 6,721円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はアルミニウム、仕上げはアルマイトの型材です
・定尺の長物となります
・シルバーは艶消しとなります

(i)ご注意

  • 本商品の公差はJIS H 4100:2006規格に準じております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ 等辺角パイプ

アルミ 等辺角パイプ

    アルミ 不等辺角パイプ

    アルミ 不等辺角パイプ

      アルミ不等辺角パイプ

      アルミ不等辺角パイプ

        A6063 角パイプ(WEB掲載品)

        A6063 角パイプ(WEB掲載品)

          一般形材 アルミ等辺角パイプ

          一般形材 アルミ等辺角パイプ

            20mm アルミ平角パイプ(シルバー)

            20mm アルミ平角パイプ(シルバー)

              A6063 平角パイプ(WEB掲載品)

              A6063 平角パイプ(WEB掲載品)

                STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)

                STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)

                  STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)

                  STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)

                    SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)

                    SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)

                      SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)

                      SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)

                        SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

                        SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

                          SUS304 角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

                          SUS304 角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

                            メーカー 杉田エース 杉田エース 安田 ミスミ 安田 エスコ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,720円 2,390円 4,323円 - 1,929円 1,770円 - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   4日目~   5日目   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ
                            長さ L(mm) 4000 4000 - - - - - - - - - - -
                            材質 A6063 A6063 A6063 A6063 A6063 アルミ合金 A6063 STKR400 STKR400 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 アルマイト アルマイト - なし - - なし なし なし なし なし なし なし
                            製造方法 押出し 押出し 押出し 押出し 押出し - 押出し 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接

                            アルミ 等辺角パイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            治具
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/24
                            この商品は加工して機械の清掃用治具として設置しました。アルミ製なので、軽くて切りやすくて加工がしやすかったです。この商品のサイズが目的の治具としての仕様に合致していたので、切る以外の加工が不要で作業性もよく助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/13
                            自社で新規に必要となった試験装置の支柱の部材として使用しています。軽量化したかったので、この商品を選定しました。必要な長さにカットして使いました。イメージ通り軽量化された試験装置が出来ました。納期がすぐだったのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました