(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
31,160円 ~ 32,120円
税込価格
34,276円 ~ 35,332円

タッチパネルBOXや制御盤のスタンド・アームに使用するフリーガイドアーム・マグ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガイドアーム単体
  • アーム種類:
    固定アーム
  • FPD固定種類:
    固定
  • モニターアーム種類:
    大型ディスプレイ
  • 材質:
    アルミニウム
  • 表面処理:
    アルマイト
  • マグネットベース:
    なし
  • フリーガイドアーム端部形状:
    先端タップ
  • モニターアーム取付形状:
    垂直ポール
  • マウンティングシステム取付形状:
    ねじ
  • 取付場所:
    アルミフレーム

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダクトタイプ1Mの外観

規格表

型番寸法可搬重量
(kg)
外寸ダクト長
HHa
C1A-001M20013940
C1A-002M300239
C1A-003M400339
C1A-004M50043930

商品特長詳細

取付ボックスサイズのめやす

  • 奥行き:85~150mm
  • たて:150~400mm
  • よこ:150~400mm
  • ※ ボックスサイズによってT BOX用ターンマウントが必要になる。

組合せ推奨ボックス

T BOX F352

T BOX F352

T BOX D85

T BOX D85

T BOX D65

T BOX D65

注意・禁止事項

  • ※ 本体の取付は六角穴付ボルトで緩みのないよう、締付けて使用する。
  • ※ 可搬重量以内で使用。また、故意にぶら下がったりするような衝撃荷重は避ける。

型番リスト

型番
許容荷重(N)
アーム最大長(mm)
フレーム長 H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
392.2
200
200

1個

31,160( 34,276円 )

6日目

392.2
300
300

1個

31,433( 34,576円 )

6日目

392.2
400
400

1個

31,710( 34,881円 )

6日目

294.1
500
500

1個

32,120( 35,332円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タッチパネルBOXや制御盤のスタンド・アームに使用するフリーガイドアーム・マグネットベース。
【特長】
・各ジョイント:ステンレス鋳造
・ダクト:アルミ押出材、アルマイト処理
・最大張出長:500mm
・最大張出時可搬荷重:30kg
【用途】
・アーム内部を配線ダクトとして使用する際に便利。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

ダクトタイプ1M C1Aシリーズ

    ダクトタイプ1L

    ダクトタイプ1L

      ダクトタイプ4M

      ダクトタイプ4M

        ダクトタイプ4L

        ダクトタイプ4L

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

            アームキットAタイプ(側面取付)

            アームキットAタイプ(側面取付)

              マグネット枡形ブロック(62405)

              マグネット枡形ブロック(62405)

                マグネットベース(60101)

                マグネットベース(60101)

                  フリーガイドアーム 固定アーム

                  フリーガイドアーム 固定アーム

                    汎用マグネットスタンド(60225)

                    汎用マグネットスタンド(60225)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                        マグネットブロック

                        マグネットブロック

                          フレキシブルアーム

                          フレキシブルアーム

                            メーカー SUS SUS SUS SUS WEIZHENG 三好キカイ(旧三好パイジョン) WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ
                            通常価格 31,160円 33,490円 94,166円 95,120円 3,798円 3,698円 45,375円 2,439円 10,680円 3,074円 3,981円 7,655円 1,930円
                            通常出荷日 6日目   11日目   6日目~   6日目~   9日目~   7日目   22日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 関連部品 マグネットベース単体 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) 関連部品 ガイドアーム単体
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム フレキシブルアーム 固定アーム - - 固定アーム 固定アーム フレキシブルアーム - フレキシブルアーム
                            FPD固定種類 固定 固定 固定 固定 - - - - - - - - -
                            モニターアーム種類 大型ディスプレイ 大型ディスプレイ 大型ディスプレイ 大型ディスプレイ - - - - - - - - -
                            材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム - - - - - - - - -

                            ダクトタイプ1M C1Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました